添加到信号链设计器

ADG5204:  高压防闩锁型4通道多路复用器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADG5204是一款互补金属氧化物半导体(CMOS)模拟多路复用器,内置4个单通道。    

这些开关具有超低电容和电荷注入特性,因而是要求低毛刺和快速建立时间的数据采集与采样保持应用的理想解决方案。较快的开关速度及高信号带宽,使ADG5204适合视频信号切换应用。

ADG5204采用沟道工艺设计而成,具有防闩锁功能。电介质沟道将P沟道与N沟道晶体管分开,保证即使在严重过压状况下,也不会发生闩锁现象。ADG5204根据3位二进制地址线A0、A1和EN所确定的地址,将四路输入之一切换至公共输出D。当EN引脚为逻辑0时,该器件将被禁用。当接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,等于电源电压的信号电平被阻止。所有开关均为先开后合式。

应用

  • 自动测试设备
  • 数据采集
  • 仪器仪表
  • 航空电子
  • 音频和视频开关
  • 通信系统

产品聚焦

  1. 沟道隔离可防止闩锁。
    电介质沟道将P沟道与N沟道晶体管分开,保证即使在严重过压状况下,也不会发生闩锁现象。
  2. 超低电容,电荷注入低于1 pC。

  3. 双电源供电。
    对于双极性模拟信号应用,ADG5204可以采用高达±22 V的双电源供电。
  4. 单电源供电。
    对于单极性模拟信号应用,ADG5204可以采用高达40 V的单轨电源供电。
  5. 3 V逻辑兼容数字输入。

  6. VINH = 2.0 V,VINL = 0.8 V。

  7. 无需 VL逻辑电源。

特点和优势

  • 无闩锁现象
  • 3 pF关断源电容
  • 26 pF关断漏极电容
  • -0.6 pC电荷注入
  • 低泄漏:0.4 nA(最大值,85°C)
  • ±9 V至±22 V双电源供电
  • 9 V至40 V单电源供电
  • 最大额定电源电压:48 V
  • 额定电压范围:±15V、±20V、+12V、+36V
  • 模拟信号范围:VSS 至 VDD

ADG5204 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADG5204:高压防闩锁型4通道多路复用器 (Rev 0, 05/2011) (pdf, 334 kB) 产品数据手册 PDF
ADG5204: High Voltage, Latch-Up Proof, 4-Channel Multiplexer Data Sheet (Rev 0, 05/2011) (pdf, 334 kB) 产品数据手册 PDF
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 产品选型指南 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADG5204 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADG5204BCPZ-RL7 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 16 工业 Reel, 1500 - $ 2.26 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADG5204BRUZ 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Tube, 96 $ 2.76 $ 2.26 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADG5204BRUZ-RL7 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 1000 - $ 2.26 Y  材料信息 查看PCN 订购