添加到信号链设计器

ADG511:  ±5 V、30 Ω、四通道单刀单掷(4常闭)开关

产品详情

ADG511是一款单芯片CMOS IC,内置四个独立可选的模拟开关。它具有严格控制的低导通电阻和较宽的模拟信号范围,因而非常适合精密模拟信号开关应用。

ADG511开关的接通条件是相关的控制输入为逻辑低电平。接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。所有开关均为先开后合式,适合多路复用器应用。设计本身具有低电荷注入特性,当切换数字输入时,可实现最小的瞬变。

特点和优势

  • +3 V、+5 V和±5 V电源
  • 超低功耗:< 0.5 µW
  • 低泄漏:< 100 pA
  • 低导通电阻:< 50 Ω
  • 快速开关时间
  • 低电荷注入
  • TTL/CMOS兼容型输入
  • 16引脚DIP和SOIC封装

ADG511功能框图

提示:

另请参见ADG512ADG513

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADG511/ADG512/ADG513: LC2MOS Precision 5 V/3 V Quad SPST Switches Data Sheet  (Rev C, 05/2001) (pdf, 139 kB) 产品数据手册 PDF
AN-348: 避开无源元件的陷阱  (pdf, 931 kB)
如果选错无源元件,再好的运算放大器或数据转换器也可能会表现不佳。 本文说明需要注意的一些基本陷阱
应用笔记 PDF
AN-348: Avoiding Passive-Component Pitfalls  (pdf, 931 kB)
The Wrong Passive Component Can Derail Even the Best Op Amp or Data Converter. Here Are Some Basic Traps to Watch For.
应用笔记 PDF
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
技术文章 HTML
CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
技术文章 PDF
Temperature monitor measures three thermal zones
by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
技术文章 HTML
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
技术文章 HTML
Winning the Battle Against Latchup in CMOS Analog Switches
(Analog Dialogue, Vol. 35, No. 5, October, 2001)
《模拟对话》杂志 HTML
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 产品选型指南 PDF
Switch Parametric Search 产品选型指南 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADG511 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADG511 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADG511BR 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Tube, 48 $ 3.08 $ 2.61 N  材料信息 查看PCN 订购
ADG511BR-REEL7 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.61 N  材料信息 查看PCN 订购
ADG511BRZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Tube, 48 $ 2.67 $ 2.27 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADG511BRZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.27 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADG511BRZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.27 Y  材料信息 查看PCN 订购