添加到信号链设计器

ADG1423:  2.1 Ω最大导通电阻、±15 V/+12 V/±5 V、ICMOS双通道单刀单掷开关

产品详情

ADG1421/ADG1422/ADG1423均内置两个独立的单刀单掷(SPST)开关。ADG1421与ADG1422的唯一不同是数字控制逻辑相反。ADG1421开关的接通条件是相关控制输入为逻辑1,而ADG1422则要求逻辑0。ADG1423有一个开关的数字控制逻辑与ADG1421相似,但另一个开关的控制逻辑则相反。ADG1423为先开后合式开关,适合多路复用器应用。当接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,等于电源电压的信号电平被阻止。

iCMOS®(工业CMOS)(工业CMOS)是一种模块式制造工艺,集高电压CMOS(互补金属氧化物半导体)与双极性技术于一体。通过这种工艺,可开发在33V高压下工作的高性能模拟IC,其体积性能比是其它高压器件所无法实现的。与采用传统CMOS工艺的模拟IC不同,iCMOS器件不但可以承受高电源电压,同时还能提升性能、大幅降低功耗并减小封装尺寸。

导通电阻曲线在整个模拟输入范围都非常平坦,可确保切换音频信号时拥有出色的线性度和低失真性能。iCMOS结构可确保功耗极低,因而这些器件非常适合便携式电池供电仪表。

产品聚焦
- 最大导通电阻(25℃):2.4 Ω
- 极低失真。
- 3 V逻辑兼容数字输入:VINH = 2.0 V,VINL = 0.8 V。
- 无需VL逻辑电源。
- 10引脚MSOP和10引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装。

应用
- 自动测试设备
- 数据采集系统
- 继电器替代方案
- 电池供电系统
- 采样保持系统
- 音频信号路由
- 视频信号路由
- 通信系统

特点和优势

  • 最大导通电阻:2.1 Ω
  • 最大导通电阻平坦度:0.5 Ω
  • 连续电流最高达250 mA
  • 额定电源电压:+12 V、±15 V、±5 V
  • 无需VL电源
  • 3 V逻辑兼容输入
  • 轨到轨工作
  • 10引脚MSOP和10引脚、
    3 mm × 3 mm LFCSP封装

ADG1423功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADG1421_ADG1422_ADG1423: 2.1 Ω On Resistance, ±15 V/+12 V/±5 V iCMOS Dual SPST Switches (Rev 0, 11/2009) (pdf, 469 kB) 产品数据手册 PDF
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 产品选型指南 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADG1423 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADG1423BCPZ-REEL7 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 10 工业 Reel, 1500 - $ 1.62 Y  材料信息 通知我 订购
ADG1423BRMZ 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Tube, 50 $ 1.98 $ 1.62 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADG1423BRMZ-REEL7 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Reel, 1000 - $ 1.62 Y  材料信息 查看PCN 订购