添加到信号链设计器

AD8336:  −55°C至+125°C、宽带宽、通用型直流耦合VGA

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8336是一款低噪声、单端、线性dB、通用型可变增益放大器,可以在较大的电源电压范围内工作。它内置一个非专用前置放大器,可用增益范围为6 dB至26 dB,采用传统方式通过外部电阻确定。VGA增益范围为0 dB至60 dB,绝对增益限制为−26 dB至+34 dB。当前置放大器增益调整为12 dB时,前置放大器与VGA的合并3 dB带宽为100 MHz,该放大器在80 MHz内完全可用。采用±5 V电源时,最大输出摆幅为7 V 峰峰值。

为了适应宽频谱的应用需要,差分增益控制接口可以在−55°C至+125°C温度范围内提供精确的50 dB/V线性dB增益调整。在AD8336的共模电压限制内,差分增益控制易于与各种外部电路进行接口。

较大电源电压范围使得AD8336特别适合工业、医疗应用和视频电路。双电源工作支持双极性输入信号,如光电二极管或光电倍增管所产生的输入信号。

完全独立的电压反馈前置放大器同时支持反相和同相增益拓扑结构,因而该器件可以用作完全双极性VGA。通过在6 dB与26 dB之间选择前置放大器增益,并选择适当的反馈电阻,便可以在−14 dB至+60 dB额定增益范围内使用AD8336。对于4倍标称前置放大器增益,总增益范围为−14 dB至+46 dB。

在关键应用中,使用功耗调整引脚PWRA可以将静态功耗降低一半。采用高达±12 V电源供电或在高温下工作时,这一特性尤其有用。

AD8336的工作温度范围为−55°C至+125°C,采用16引脚LFCSP (4 mm × 4 mm) 封装。

应用

  • 工业过程控制
  • 高性能AGC系统
  • I/Q信号处理
  • 视频
  • 工业和医疗超声
  • 雷达接收机

特点和优势

  • 低噪声
    电压噪声 = 3 nV/√Hz
    电流噪声 = 3 pA/√Hz
  • 小信号带宽:115 MHz
  • 大信号带宽:2 V 峰峰值 = 80 MHz
  • 压摆率:550 V/μs,2 V峰峰值
  • 增益范围(额定)
    −14 dB至+46 dB,0 dB至60 dB
  • 增益调整:50 dB/V
  • 直流耦合
  • 温度范围:−55°C至+125°C 功耗:
    150 mW(±3 V,−55°C < T < +125°C)
    84 mW(±3 V,PWRA = 3 V)

AD8336 功能框图

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8336 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8336 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD8336 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8336-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 91.03 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭