添加到信号链设计器

AD8331:  内置超低噪声前置放大器和可编程输入阻抗(RIN)的单通道VGA

产品详情

AD8331是一款单通道、超低噪声、线性dB可变增益放大器(VGA),针对超声系统应用进行了优化,可以用作低噪声可变增益元件,频率最高为120 MHz。

这款器件内置一个超低噪声前置放大器(LNA)、一个48 dB增益范围的X-AMP® VGA以及一个具有可调输出限制功能的可选增益后置放大器。LNA增益为19 dB,具有单端输入和差分输出。可以用一个电阻来调节LNA输入阻抗,以便与信号源相匹配,而不影响噪声性能。

AD8331的工作温度范围为-40°C至+85°C,采用20引脚QSOP封装。

AD8331为单通道版本,AD8332为双通道版本,AD8334为四通道版本。

欲了解技术规格信息,请参考AD8331/AD8332数据手册。

特点和优势

  • 超低噪声前置放大器:
    电压噪声 = 0.74 nV/√Hz
    电流噪声 = 2.5 pA/√Hz
  • 3 dB带宽:120 MHz
  • 低功耗:每通道125 mW
  • 宽增益范围,内置可编程后置放大器
    -4.5 dB至+43.5 dB
    +7.5 dB至+55.5 dB
  • 折合到输出端的噪声较低:
    48 nV/√Hz(典型值)
  • 有源输入阻抗匹配
  • 针对10位/12位ADC优化
  • 可选输出钳位电平
  • 5 V单电源供电
  • 提供20引脚QSOP封装

AD8331 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8331/AD8332/AD8334: Ultralow Noise VGAs with Preamplifier and Programmable RIN Data Sheet (Rev F, 04/2008) (pdf, 861 kB) 产品数据手册 PDF
CN-0096  (pdf, 342 kB)
高频AD8331 VGA与10位、65 MSPS/80 MSPS/105 MSPS ADC AD9215的接口
Circuit Note PDF
Design and Operation of Automatic Gain Control Loops for Receivers in Modern Communication Systems  (pdf, 129 kB) 技术指南 PDF
How Ultrasound System Considerations Influence Front-End Component Choice
by Eberhard Brunner, Analog Devices, Inc.
(Analog Dialogue Vol. 36, May-July 2002)
技术文章 HTML
Variable Gain Amplifier Selection Table  (pdf, 68 kB) 产品选型指南 PDF
ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package  (htm)
(analogZone September 1, 2003)
产品评述 HTM
Leading Inside Advertorials: Solving Dynamic Range Problems in Analog Systems  (pdf, 75 kB) 概况 PDF
What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? 常见问题解答 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8331 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8331 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8331ARQZ 产品状态: 量产 20 ld QSOP 20 工业 Tube, 56 $ 6.05 $ 5.45 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8331ARQZ-R7 产品状态: 量产 20 ld QSOP 20 工业 Reel, 1000 $ 6.05 $ 5.45 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8331ARQZ-RL 产品状态: 量产 20 ld QSOP 20 工业 Reel, 2500 $ 6.05 $ 5.45 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD8331 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8331-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 82.38 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭