添加到信号链设计器

AD603:  低噪声、90 MHz可变增益放大器

产品详情

AD603是一款低噪声、电压控制型放大器,用于射频(RF)和中频(IF)自动增益控制(AGC)系统。它提供精确的引脚可选增益,90 MHz带宽时增益范围为−11 dB至+31 dB,9 MHz带宽时增益范围为+9 dB至+51 dB。用一个外部电阻便可获得任何中间增益范围。折合到输入的噪声谱密度仅为1.3 nV/√Hz,采用推荐的±5 V电源时功耗为125 mW。

增益以dB为线性,经过精密校准,而且不随温度和电源电压而变化。增益由高阻抗(50 MΩ)、低偏置(200 nA)差分输入控制;比例因子为25 mV/dB,因此仅需要1 V的增益控制电压就能覆盖增益范围的中间40 dB。无论选择何种范围,均提供1 dB的超量程和欠量程。对于40 dB变化,增益控制响应时间不到1 μs。

差分增益控制接口允许使用差分或单端正或单端负控制电压。可将数个这种放大器级联起来,由其增益控制增益偏置以优化系统信噪比(SNR)。

AD603可以驱动低至100 Ω的负载阻抗,且失真较低。对于采用5 pF分流的500 Ω负载,10 MHz时,±1 V正弦输出的总谐波失真通常为−60 dBc。进入500 Ω负载的峰值额定输出为±2.5 V(最小值)。

AD603采用专有的专利电路结构X-AMP®。X-AMP含有0 dB至-42.14 dB可变衰减器,后接固定增益放大器。由于存在衰减器,放大器永远不必处理较大输入,并且可以用负反馈来定义其(固定)增益和动态性能。衰减器具有经激光调整至±3%的100 Ω输入电阻,且包含7级R-2R梯形网络,使触点之间的衰减为6.021 dB。利用专有插值技术,可提供以dB为单位的线性连续增益控制功能。

AD603的工作温度范围为−40°C至+85°C。

应用

  • 射频/中频AGC放大器
  • 视频增益控制
  • 模数范围扩展
  • 信号测量
  • 特点和优势

    • 线性dB增益控制
    • 引脚可编程增益范围
      −11 dB至+31 dB(90 MHz带宽)
      9 dB至51 dB(9 MHz带宽)
    • 所有中间范围(例如−1 dB至+41 dB,带宽:30 MHz)
    • 带宽与可变增益无关
    • 输入噪声谱密度:1.3 nV/√Hz
    • 增益精度:±0.5 dB(典型值)

    AD603 功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD603: Military Data Sheet  (Rev A, 01/2002) (pdf) 产品数据手册 PDF
    AD603: Low Noise, 90 MHz Variable Gain Amplifier Data Sheet (Rev K, 04/2012) (pdf, 545 kB) 产品数据手册 PDF
    Impedance Matching Tutorial
    This tutorial examines the Smith Chart and its application to transmission line impedance matching.
    技术指南 HTML
    Design and Operation of Automatic Gain Control Loops for Receivers in Modern Communication Systems  (pdf, 129 kB) 技术指南 PDF
    Choosing High-Speed Signal Processing Components for Ultrasound Systems
    (Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
    《模拟对话》杂志 HTML
    ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
    (Revised 1/03)
    Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
    推荐读物 PDF
    Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
    This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
    航天信息 PDF
    Variable Gain Amplifier Selection Table  (pdf, 68 kB) 产品选型指南 PDF
    Leading Inside Advertorials: Solving Dynamic Range Problems in Analog Systems  (pdf, 75 kB) 概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? 常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD603 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD603 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    5962-9457203MPA 产品状态: 量产 8 ld CerDIP 8 军用 Tube, 48 $ 45.00 $ 40.68 N  材料信息 查看PCN 订购
    AD603AQ 产品状态: 量产 8 ld CerDIP 8 工业 Tube, 48 $ 6.97 $ 6.30 N  材料信息 查看PCN 订购
    AD603AR 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 6.98 $ 6.32 N  材料信息 通知我 订购
    AD603AR-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 6.32 N  材料信息 通知我 订购
    AD603AR-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 750 $ 0.00 $ 6.32 N  材料信息 通知我 订购
    AD603ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 6.17 $ 5.58 Y  材料信息 通知我 订购
    AD603ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 5.58 Y  材料信息 通知我 订购
    AD603ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 750 $ 6.17 $ 5.58 Y  材料信息 通知我 订购
    AD603SQ/883B 产品状态: 量产 8 ld CerDIP 8 军用 Tube, 48 $ 45.00 $ 40.68 N  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    AD603 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD603-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 76.50 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭