添加到信号链设计器

AD600:  双通道、低噪声、宽带可变增益放大器(增益范围0 dB至+40 dB)

产品详情

AD600/AD6021 均为双通道、低噪声、可变增益放大器,并针对超声成像系统应用进行了优化,但同样适用于任何要求精确增益、低噪声、低失真和宽带宽的应用。每个独立通道均提供0 dB至+40 dB(AD600)/-10 dB至+30 dB(AD602)增益。AD602的增益较低,可改善输出的信噪比(SNR)。不过,两款产品均具有相同的1.4 nV/√Hz输入噪声谱密度。dB增益与控制电压成正比关系,经过精密校准,而且不随电源电压和温度而变化。

为实现高难度的性能目标,ADI公司开发出一种专有电路形式X-AMP®。X-AMP的每个通道均含有0 dB至-42.14 dB可变衰减器,后接高速固定增益放大器。这样,放大器永远不必处理较大输入,并且还可以利用负反馈来精确定义增益和动态范围。衰减器以7级R-2R梯形网络的形式实现,具有经激光调整至±2%的100Ω输入电阻。触点之间的衰减为6.02 dB,增益控制电路提供这些触点之间的连续插值,由此便可获得以dB为单位的线性控制功能。

增益控制接口为完全差分接口,提供约15 MΩ的输入电阻以及由内部基准电压定义的32 dB/V(即31.25 mV/dB)比例因子。此接口的响应时间不到1 µs。每个通道还具有独立的选通设置,可以选择性阻止信号传输,并将直流输出电平设置在输出地电压的数毫伏范围以内。选通控制输入为TTL/CMOS兼容。

AD600的最大增益为41.07 dB,AD602的最大增益为31.07 dB;两种型号的-3 dB带宽标称值均为35 MHz,基本上与增益无关。1 V均方根输出和1 MHz噪声带宽的SNR典型值为76 dB(AD600)/86 dB(AD602)。在100 kHz至10 MHz范围内,振幅响应平坦度为±0.5 dB;超出此频率范围时,所有增益设置的群延迟变化幅度均小于±2 ns。

每个放大器通道均可以驱动100 Ω负载阻抗,且失真较低。例如,进入500 Ω负载的额定峰值输出最小值为±2.5 V;进入100 Ω负载为±1 V。对于采用5 pF分流的200 Ω负载,10 MHz、±1 V正弦输出的总谐波失真典型值为-60 dBc。

AD600J/AD602J的额定工作温度范围为0°C至70°C,采用16引脚PDIP (N)和16引脚SOIC封装。AD600A/AD602A的额定工作温度范围为-40℃至+85℃,采用16引脚CERDIP (Q)和16引脚SOIC封装。AD600S/AD602S的额定工作温度范围为-55℃至+125℃,采用16引脚CERDIP (Q)封装,符合MIL-STD-883标准。AD600S/AD602S也满足DESC SMD 5962-94572标准。

AD600 – 增益范围:0 dB至40 dB

AD602 – 增益范围:-10 dB至+30 dB

1专利产品

数据手册,Rev. F,10/2008

特点和优势

  • 具有独立增益控制的双通道
    以dB为单位的线性增益响应
  • 两种增益范围
    AD600:0 dB至40 dB
    AD602:-10 dB至+30 dB
  • 精确绝对增益:±0.3 dB
  • 低输入噪声:1.4 nV/√Hz
  • 低失真:-60 dBc THD(±1 V输出)
  • -3 dB带宽:DC至35 MHz
  • 稳定的群延迟:±2 ns
  • 低功耗:每个放大器125 mW(最大值)
  • 每个放大器均具有信号选通功能
  • 驱动高速ADC
  • 提供符合MIL-STD-883标准及DESC的版本

AD600 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD600/AD602: Dual channel, Low Noise Variable Gain Amplifiers Data Sheet  (Rev F, 10/2008) (pdf, 612 kB) 产品数据手册 PDF
AD600: Military Data Sheet  (Rev A, 01/2002) (pdf) 产品数据手册 PDF
Design and Operation of Automatic Gain Control Loops for Receivers in Modern Communication Systems  (pdf, 129 kB) 技术指南 PDF
X-amp, A New 45-dB, 500-MHz Variable-Gain Amplifier (VGA) Simplifies Adaptive Receiver Designs
(Analog Dialogue, Vol. 36, No. 1, January-February, 2002)
《模拟对话》杂志 HTML
Choosing High-Speed Signal Processing Components for Ultrasound Systems
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
《模拟对话》杂志 HTML
Ultrasound System Considerations and their Impact on Front-End Components  (pdf)
(Analog Dialogue, Vol 36, No. 3)
《模拟对话》杂志 PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
推荐读物 PDF
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航天信息 PDF
Variable Gain Amplifier Selection Table  (pdf, 68 kB) 产品选型指南 PDF
Leading Inside Advertorials: Solving Dynamic Range Problems in Analog Systems  (pdf, 75 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? 常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD600 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD600 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
5962-9457201MEA 产品状态: 量产 16 ld CerDIP 16 商业 Tube, 25 $ 70.88 $ 64.08 N  材料信息 查看PCN 订购
AD600AR 产品状态: 最后订购时间 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 27.53 $ 24.89 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
AD600AR-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 1000 - $ 24.89 N  材料信息 查看PCN 订购
AD600AR-REEL7 产品状态: 最后订购时间 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 400 - $ 24.89 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
AD600ARZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 24.36 $ 22.02 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD600ARZ-R7 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 400 - $ 22.02 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD600ARZ-RL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 1000 - $ 22.02 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD600JNZ 产品状态: 量产 16 ld PDIP 16 商业 Tube, 25 $ 18.74 $ 16.94 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD600JR 产品状态: 最后订购时间 16 ld SOIC - Wide 16 商业 Tube, 47 $ 21.18 $ 19.15 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
AD600JR-REEL 产品状态: 最后订购时间 16 ld SOIC - Wide 16 商业 Reel, 1000 - $ 19.15 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
AD600JR-REEL7 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 商业 Reel, 400 - $ 19.15 N  材料信息 查看PCN 订购
AD600JRZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 商业 Tube, 47 $ 18.74 $ 16.94 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD600JRZ-R7 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 商业 Reel, 400 $ 18.74 $ 16.94 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD600JRZ-RL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 商业 Reel, 1000 - $ 16.94 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD600SQ/883B 产品状态: 量产 16 ld CerDIP 16 军用 Tube, 25 $ 70.88 $ 64.08 N  材料信息 查看PCN 订购