添加到信号链设计器

AD8015:  155 Mbps跨阻放大器

产品详情

AD8015是一款宽带宽、单电源跨阻放大器,针对光纤接收器电路应用进行了优化。它是一款完整的单芯片解决方案,用于将光电二极管电流转换为差分电压输出。240 MHz带宽使该器件能够应用于数据速率最高达155 Mbps的FDDI接收器和SONET/SDH接收器。此高带宽特性支持300 Mbps以上的数据速率。差分输出可以直接驱动ECL,或者驱动一个比较器/光纤后置放大器。                               

除光纤应用外,这种低成本、基于硅而不是GaAs的跨阻放大器,非常适合要求宽动态范围前置放大器或单端至差分转换功能的系统。该IC可以采用标准ECL电源(-5.2 V)或PECL (+5 V)电源供电,输出端的共模电压兼容ECL。AD8015提供裸片形式或8引脚SOIC封装。

特点和优势

  • 差分输出
  • 低成本、宽带宽、低噪声
  • 带宽:240 MHz
  • 脉冲宽度调制:500 ps
  • 上升时间/下降时间:1.5 ns
    输入电流噪声:3.0 pA/√Hz (100 MHz)
    总输入均方根噪声:26.5 nA (100 MHz)
  • 宽动态范围
    光灵敏度:–36 dBm (155.52 Mbps)
    峰值输入电流:±350 µA
  • 低功耗:25 mA (5 V)
  • 宽工作温度范围:
    –40°C 至 +85°C

AD8015功能框图

AD8015 Diagram
AD8015功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8015: Wideband/Differential Output Transimpedance Amplifier Data Sheet  (Rev A, 01/1996) (pdf, 153 kB) 产品数据手册 PDF
AD8015/AD807: 155 Mbps Fiber Optic Receiver ICs  (pdf, 2077 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8015 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8015ACHIPS 产品状态: 量产 CHIPS OR DIE 0 工业 Tray, 400 $ 3.91 $ 2.72 Y  材料信息 通知我 订购
AD8015AR 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 4.52 $ 3.15 N  材料信息 通知我 订购
AD8015AR-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 通知我 订购
AD8015AR-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 通知我 订购
AD8015ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 3.91 $ 2.72 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8015ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 3.91 $ 2.72 Y  材料信息 通知我 订购