添加到信号链设计器

AD684:  单芯片四通道采样保持放大器(SHA)

产品详情

AD684是一款单芯片四通道采样保持放大器(SHA)。它具有四个完整的采样通道,各通道均由独立的保持命令控制。每个SHA都配有内部保持电容。高精度SHA通道独立自足,无需外部器件或调整。AD684采用BiMOS工艺制造,集高性能双极性电路与低功耗CMOS逻辑于一体。

AD684是高性能、多通道数据采集系统的理想之选。每个SHA通道都能在不到1 µs的时间内采集一个信号,保持值的下降率低于0.01 µV/µs。出色的线性度和交流性能使它成为高速12位和14位ADC的理想前端。

AD684采用自校正架构,能够将保持模式误差降至最小,并确保器件整个温度范围内都能提供高精度。AD684的每个通道都能提供5 mA源电流,并集成了输出短路保护功能。

AD684提供三种温度范围。J级器件的额定工作温度范围为0至+70°C,A级为-40°C至+85°C,S级为-55°C至+125°C。

Functional Block Diagram for AD684

AD684 Diagram
Functional Block Diagram for AD684

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD684: Four-Channel Sample-and-Hold Amplifier Data Sheet (Rev A, 08/1991) (pdf, 362 kB) 产品数据手册 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD684 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
5962-9201301MEA 产品状态: 量产 16 ld CerDIP 16 军用 Tube, 25 $ 174.51 $ 157.74 N  材料信息 查看PCN 订购
AD684AQ 产品状态: 量产 16 ld CerDIP 16 工业 Tube, 25 $ 52.87 $ 47.80 N  材料信息 查看PCN 订购
AD684JQ 产品状态: 量产 16 ld CerDIP 16 商业 Tube, 25 $ 44.07 $ 39.84 N  材料信息 查看PCN 订购
AD684SQ 产品状态: 量产 16 ld CerDIP 16 军用 Tube, 25 $ 172.99 $ 172.99 N  材料信息 查看PCN 订购
AD684SQ/883B 产品状态: 量产 16 ld CerDIP 16 军用 Tube, 25 $ 179.75 $ 162.48 N  材料信息 查看PCN 订购