| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| ADL5570: 2.3 GHz to 2.4 GHz WiMAX Power Amplifier Data Sheet (Rev 0, 06/2007) (pdf, 347 kB) | 产品数据手册 | |
| AN-772: 引脚架构芯片级封装(LFCSP)设计与制造指南 (pdf, 828 kB) | 应用笔记 | |
| AN-772: A Design and Manufacturing Guide for the Lead Frame Chip Scale Package (LFCSP) (pdf, 439 kB) | 应用笔记 | |
| The Highest Performance RF Amplifiers. Across the Signal Chain, analog is everywhere. | 概况 | HTML |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
|
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。 |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
|
ADIsimPLL™
ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。 |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.