添加到信号链设计器

AD215:  120 kHz带宽、低失真隔离放大器

产品详情

AD215是一款高速输入隔离放大器,用于隔离和放大宽带宽模拟信号。它采用创新的电路和变压器设计,不仅具有宽带动态特性,同时仍保留关键的直流特性。

AD215在器件的输入端与输出端之间提供完整的电流隔离,包括用户可用的前端隔离电源。该器件功能设计全面,采用±15 V直流电源供电,无需用户提供隔离式DC/DC转换器。因此,设计人员可以将电路开销降至最低,从而降低整体系统设计复杂度与器件成本。                     

AD215设计注重提供最大的灵活性和易用性,可广泛用于必须在高共模电压(CMV)条件下测量快速模拟信号的各种应用。输入/输出范围为±10 V,额定增益范围为1 V/V至10 V/V,缓冲输出具有失调调整功能,用户可用的隔离前端电源可在±10 mA电流时产生±15 V直流电压。

应用

  • 高速数据采集系统
  • 电源线路与瞬变监控器
  • 波形记录仪器
  • 多通道复用输入隔离
  • 电源控制
  • 振动分析
  • 特点和优势

    • 隔离电压额定值:1,500 V(均方根值)
    • 宽带宽:120 kHz全功率带宽(-3 dB)
    • 快速压摆率:6 V/μs
    • 快速建立时间:9 µs
    • 低谐波失真:-80 dB (1 kHz)
    • 低非线性度:±0.005%
    • 宽输出范围:±10 V(最小值,缓冲)
    • 内置隔离电源:±15 V(直流,±10 mA)
    • 额定温度范围:-40°C至+85°C

    AD215功能框图

    AD215 Diagram
    AD215功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD215: 120 kHz Bandwidth, Low Distortion, Isolation Amplifier Data Sheet (Rev 0, 04/1996) (pdf, 234 kB) 产品数据手册 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD215 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD215AY 产品状态: 量产 12 ld SIP (AD215) 12 工业 Tube, 8 $ 49.74 $ 44.49 N  材料信息 通知我 订购
    AD215BY 产品状态: 量产 12 ld SIP (AD215) 12 工业 Tube, 8 $ 55.28 $ 49.47 N  材料信息 通知我 订购