添加到信号链设计器

AD210:  精密、宽带宽、三端口隔离放大器

产品详情

AD210是新一代低成本、高性能隔离放大器的最新产品。这款三端口、宽带宽隔离放大器采用表贴元件以自动化装配工艺制造,它充分利用丰富的设计经验与先进的制造技术,极为紧凑且经济实惠,其性能和丰富的用户特性远远超过一些更加昂贵的器件。

AD210具有完整的隔离功能,通过模块内部的变压器耦合提供信号隔离和电源隔离。该器件功能设计全面,采用+15 V单电源供电;与光学耦合隔离器件不同,它无需外部DC/DC转换器。真三端口设计结构使该器件可以用作输入或输出隔离器,适合单通道或多通道应用。AD210能够在持续共模应力下保持高性能。

同时还提供高精度和完整的电流隔离,中断接地回路和泄漏路径,并抑制共模电压和噪声,从而防止测量精度降低。此外,AD210可提供故障保护,防止测量系统的其它部分受到损害。

        

应用

  • 多通道数据采集
  • 高压仪表放大器
  • 分流测量
  • 过程信号隔离
  • 特点和优势

    • 高共模电压隔离:2500 V(均方根值、连续)
      ±3500 V(峰值、连续)
    • 小尺寸:1.00" x 2.10" x 0.350"
    • 三端口隔离:输入、输出、电源
    • 低非线性度:±0.012%(最大值)
    • 宽带宽:20 kHz全功率带宽(-3 dB)
    • 低增益漂移:±25 ppm/°C(最大值)
    • 高共模抑制(CMR):120 dB (G = 100 V/V)
    • 隔离电源:±15 V (±5 mA)
    • 非专用输入放大器

    AD210功能框图

    AD210 Diagram
    AD210功能框图

    提示:

    欲了解有关AD210配件的信息,请访问 AC1059产品页面。

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD210: Precision, Wide Bandwidth 3-Port Isolation Amplifier Data Sheet  (Rev A, 10/2010) (pdf, 472 kB) 产品数据手册 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD210 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD210AN 产品状态: 量产 12 ld PDIP (For AD210) 12 工业 Tube, 9 $ 54.17 $ 51.40 N  材料信息 通知我 订购
    AD210BN 产品状态: 量产 12 ld PDIP (For AD210) 12 工业 Tube, 9 $ 65.23 $ 61.90 N  材料信息 通知我 订购
    AD210JN 产品状态: 量产 12 ld PDIP (For AD210) 12 工业 Tube, 9 $ 48.64 $ 46.99 N  材料信息 通知我 订购