添加到信号链设计器

AD208:  高精度、低失调、毫伏输入隔离放大器

产品详情

AD208是一款高精度、双端口、变压器耦合式隔离放大器,专为要求放大和隔离极低电平(即±mV)信号的应用而设计。创新的前端电路设计确保它具有低失调和稳定的高增益特性。该器件与Analog Devices, Inc.(简称ADI)AD204系列低成本隔离放大器的SIP式封装完全兼容。

特点和优势

  • 宽增益范围:1至1000 V/V
  • 低非线性度:±0.0125%
  • 低输入失调电压:±0.27mV(最大值,G=1000 V/V)
  • 低失调漂移:±1.5 µ V/°C(最大值,G=1000 V/V)
  • 高共模电压隔离:1.5 kV(均方根值,B级)
  • 隔离电源:±8.0 V(直流,最高±5 mA)
  • 与AD204 SIP完全兼容
  • 小型SIP:2.08" (52.8 mm) x 0.26" (6.6 mm) x 0.625" (15.9mm)
  • 额定温度范围:-40°C至+85°C

AD208功能框图

AD208 Diagram
AD208功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD208: High Precision, Low Offset, mV Input Isolation Amplifier Scanned Data Sheet  (Rev 0, 10/1999) (pdf, 9025 kB) 产品数据手册 PDF
AN-246: Isolation Barrier Precisely Protects Transducer Signals  (pdf, 863 kB)
Through the Judicious Use of Isolation Amplifiers that Incorporate Transformer Coupling, You Can Design Circuits that Accurately Condition and Amplify Low-Level Transducer Signals.
应用笔记 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD208 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD208AY 产品状态: 量产 SINGLE IN-LINE PACKAGE 10 工业 Tube, 9 $ 75.77 $ 73.66 N  材料信息 查看PCN 订购
AD208BY 产品状态: 量产 SINGLE IN-LINE PACKAGE 10 工业 Tube, 9 $ 86.28 $ 84.19 N  材料信息 查看PCN 订购