添加到信号链设计器

AD8293G160:  低成本、零漂移仪表放大器,内置滤波器,具有固定增益G = 160

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8293G80/AD8293G160均为小型、低成本、精密仪表放大器,具有低噪声和轨到轨输出特性,分别提供固定增益80和160。两款器件均集成增益设置电阻和滤波器电阻,可减少辅助元件数量。例如,实施2极点滤波器只需两个外部电容。AD8293G80/AD8293G160还具有低失调电压、低失调漂移、低增益漂移和高共模抑制特性。二者均采用1.8 V至5.5 V电源供电。

失调电压为20 μV (AD8293G160B),失调电压漂移为0.3 μV/°C,电压噪声仅为0.7 μV峰峰值(0.01 Hz至10 Hz),因此AD8293G80/AD8293G160非常适合不容许存在误差源的应用。

低噪声、低输入偏置电流和高共模抑制特性,对精密仪器仪表、位置和压力传感器、医疗仪器以及应力计放大器都极为有利。小尺寸和低成本使这些器件非常适合大规模应用。

小封装和低功耗有助于实现便携式系统所需的最大通道密度和最小电路板尺寸。与传统放大器不同,这些仪表放大器易于使用,内置缓冲基准电压源,无需利用附加运算放大器便可以将基准电压设置为电源电压的一半。

AD8293G80/AD8293G160的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围,采用无卤、无铅、8引脚SOT-23封装。

应用

  • 电流检测
  • 应变计
  • 激光二极管控制环路
  • 便携式医疗仪器
  • 热电偶放大器
  • 数据手册, Rev. 0, 07/08

    特点和优势

    • 小型封装:8引脚SOT-23
    • 器件数量更少
         集成了增益电阻和滤波器电阻
    • 低失调电压:20 μV(最大值)
    • 低失调漂移:0.3 μV/°C(最大值)
    • 低增益漂移:25 ppm/°C(最大值)
    • 高共模抑制(CMR):140 dB(典型值)
    • 低噪声:0.7 µV峰峰值(0.01 Hz至10 Hz)
    • 单电源供电:1.8 V至5.5 V
    • 轨到轨输出
    • 提供2种固定增益型号

    AD8293G160功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8293G80/AD8293G160:低成本、零漂移仪表放大器,内置滤波器,具有固定增益 (Rev 0, 08/2008) (pdf, 385 kB) 产品数据手册 PDF
    AD8293G80/AD8293G160: Low Cost, Zero-Drift In-Amp with Filter and Fixed Gain Data Sheet (Rev 0, 08/2008) (pdf, 385 kB) 产品数据手册 PDF
    High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
    Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
    (EDN, 9/3/2009)
    技术文章 HTML
    Zero-Drift Amplifiers  (pdf, 0) 概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8293G160 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8293G160ARJZ-R2 产品状态: 量产 8 ld SOT-23 8 工业 Reel, 250 $ 0.69 $ 0.69 Y  材料信息 通知我 订购
    AD8293G160ARJZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOT-23 8 工业 Reel, 3000 - $ 0.50 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8293G160ARJZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOT-23 8 工业 Reel, 10000 - $ 0.50 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8293G160BRJZ-R2 产品状态: 量产 8 ld SOT-23 8 工业 Reel, 250 $ 1.44 $ 1.44 Y  材料信息 通知我 订购
    AD8293G160BRJZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOT-23 8 工业 Reel, 3000 - $ 1.05 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8293G160BRJZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOT-23 8 工业 Reel, 10000 - $ 1.05 Y  材料信息 查看PCN 订购