| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD8274: Very Low Distortion, Precision Difference Amplifier Data Sheet (Rev C, 08/2011) (pdf, 415 kB) | 产品数据手册 | |
|
CN-0116
(pdf, 208 kB)
利用电流检测放大器AD8210和差动放大器AD8274实现高电压、 高精度电流检测和输出电平转换 |
Circuit Note | |
|
CN-0122
(pdf, 310 kB)
利用差动放大器AD8271和JFET输入运算放大器ADA4627-1构建 高速仪表放大器 |
Circuit Note | |
|
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance. (EDN, 9/3/2009) |
技术文章 | HTML |
| 工业IC | 解决方案通报 | HTML |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD8274 SPICE Macro Model | SPICE 模型 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。