添加到信号链设计器

AD8250:  10 MHz、20 V/µs、G = 1、2、5、10、iCMOS®可编程增益仪表放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8250是一款具有数字式可编程增益的仪表放大器,拥有GΩ级输入阻抗、低输出噪声和低失真等特性,因此适合用来与传感器接口及驱动高采样速率模数转换器(ADC)。它拥有10 MHz带宽、−110 dB的低总谐波失真(THD),以及达到0.001%精度时615 ns的快速建立时间(最大值)。保证的失调漂移和增益漂移分别为1.7 µV/°C和10 ppm/°C(G = 10)。除了输入共模电压范围很宽之外,该器件还拥有80 dB的高共模抑制能力(G = 1,直流至50 kHz)。精密直流性能与高速能力的结合则使AD8250成为数据采集应用的绝佳选择。此外,这款单芯片解决方案简化了设计与制造,并可通过内部电阻与放大器的严格匹配来提高仪器仪表的性能。

AD8250用户接口包含一个并行端口,用户可以采用以下两种方式设置增益(参见图1)。一种方式是用/WR输入锁存通过总线发送的2比特字。另一种方式是用透明增益模式,在这一模式下,由增益端口处的逻辑电平状态决定增益。

AD8250采用10引脚MSOP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C,特别适合对尺寸和封装密度有严格要求的应用。

应用

  • 数据采集
  • 生物医学分析
  • 测试和测量
  • 数据手册, Rev. A, 5/08

    特点和优势

    • 小型封装:10引脚MSOP
    • 可编程增益:1、2、5、10
    • 增益设置:数字式或引脚可编程
    • 宽电源电压范围:±5 V至±15 V
    • 出色的直流性能
      高共模抑制比(CMRR):98 dB(最小值,G = 10)
      低增益漂移:10 ppm/°C(最大值)
      低失调漂移:1.7 µV/°C(最大值,G = 10)
    • 出色的交流性能
      0.001%快速建立时间:615 ns(最大值)
      高压摆率:20 V/µs(最小值)
      低失真:−110 dB THD (1 kHz)
      相对于频率的高共模抑制比(CMRR):
      80 dB(50 kHz,最小值)
      低噪声:18 nV/√Hz(G = 10,最大值)
      低功耗:4 mA

    AD8250 功能框图

    提示:

    ACE Awards, EE Times China
    《电子工程专辑》年度电子成就奖
    2007年度最佳产品
    类别:放大器芯片

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8250: 10 MHz, 20 V/μs, G = 1, 2, 5, 10 iCMOS Programmable Gain Instrumentation Amplifier Data Sheet (Rev C, 05/2013) (pdf, 1207 kB) 产品数据手册 PDF
    Auto-Zero Amplifiers  (doc, 75 kB)
    A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature.
    技术文章 DOC
    High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
    Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
    (EDN, 9/3/2009)
    技术文章 HTML
    Applying Instrumentation Amplifiers Effectively: The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 508 kB) 技术资料 PDF
    了解ADI公司在数据采集领域40余年的领先经验如何帮助用户进行仪器仪表设计 概况 HTML
    Leading Inside Advertorials: Applying Instrumentation Amplifiers Effectively–The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 121 kB) 概况 PDF
    Leading Inside Advertorials: A Whole New Value Equation for Industrial Designs  (pdf, 157 kB) 概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8250 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8250ARMZ 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Tube, 50 $ 5.96 $ 5.01 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8250ARMZ-R7 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Reel, 1000 - $ 5.01 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8250ARMZ-RL 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Reel, 3000 - $ 5.01 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    AD8250 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8250-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 101.15 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭