添加到信号链设计器

AD8218:  零漂移双向电流检测器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8218是一款高压、高分辨率电流放大器。设定增益为20 V/V,在整个温度范围内的最大增益误差为±0.35%。缓冲输出电压可以直接与任何典型转换器连接。AD8218在4V至80V范围内具有出色的输入共模抑制性能,它在分流电阻上执行双向电流测量,适合各种工业和电信应用,包括电机控制、电池管理和基站功率放大器偏置控制等。

在−40°C至+125°C的整个温度范围内,AD8218都能提供突破性的性能。它采用零漂移内核,在整个工作温度范围和共模电压范围内,失调漂移典型值为±100 nV/°C。此外,设计中还特别注意在0 mV至~250 mV的整个输入差分电压范围内保持线性输出。AD8218同时包括一个80 mV内部基准电压源,用于在单向电流检测应用中提供优化的动态范围。典型输入失调电压为±50 μV。

AD8218采用8引脚MSOP封装。

应用
高端电流检测
48V电信设备
电源管理
基站
双向电机控制
精密高压电流源

特点和优势

  • 高共模电压范围
    -- 工作范围:4 V至80 V
    -- 耐压范围:-0.3 V至85 V
  • 缓冲输出电压
  • 增益 = 20 V/V
  • 宽工作温度范围:
    −40°C to +125°C
  • 出色的交流和直流性能
    -- 失调漂移:±100 nV/°C(典型值)
    -- 失调:±50 μV(典型值)
    -- 增益漂移:±5 ppm/°C(典型值)
    -- 共模抑制比(CMRR):110 dB(典型值,DC)

AD8218功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8218:零漂移双向分流监控器 (Rev A, 02/2011) (pdf, 529 kB) 产品数据手册 PDF
AD8218: Zero Drift, Bidirectional Current Shunt Monitor Data Sheet (Rev B, 04/2013) (pdf, 364 kB) 产品数据手册 PDF
ADI发布零漂移高带宽的电流检测放大器AD8218 (21 三月 2011) 新闻发布 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8218 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8218 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8218BCPZ-RL 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 8 工业 Reel, 10000 - - Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8218BCPZ-WP 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 8 工业 Tray, 50 - - Y  材料信息 通知我 订购
AD8218BRMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 1.09 $ 1.05 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8218BRMZ-R7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 $ 1.09 $ 1.05 Y  材料信息 通知我 订购