添加到信号链设计器

AD8337:  通用型低成本直流耦合VGA

产品详情

AD8337是一款低噪声、单端、线性dB、通用型可变增益放大器(VGA),可以在DC至100 MHz频率下工作,−3 dB带宽为280 MHz。它不仅在整个增益范围内保持出色的带宽一致性,并且折合到输出端的噪声较低,因而成为增益调整和高速模数转换器(ADC)驱动应用的理想器件。

出色的直流和高速特性使AD8337特别适合工业超声、PET扫描仪和视频应用。双电源工作则可实现对光电二极管或光电倍增管等产生的负向脉冲的增益控制。

AD8337采用颇受欢迎且用途广泛的ADI公司专有X-AMP®架构,增益范围为24 dB。增益控制接口提供精确的19.7 dB/V线性dB调整(折合到VCOM)。

AD8337内置一个非专用电流反馈前置运算放大器(PrA),可采用反相或同相配置工作。利用外部电阻则可获得6 dB或更大的增益。若用两个100 Ω外部电阻,AD8337可以获得两倍的同相前置运算放大器增益。衰减器的增益范围为24 dB,输出放大器则具有固定增益8×(18.06 dB)。最低标称增益范围为0 dB至24 dB,通过调整前置放大器增益可以使该范围上移或下移。将多个AD8337串联起来,可获得更大的增益范围,还可用于级间滤波以抑制噪声和失真,以及用于消除失调电压。

AD8337的工作温度范围为-40℃至+85℃,采用3 mm × 3 mm、8引脚LFCSP封装。

应用

  • 增益调整
  • PET扫描仪
  • 高性能AGC系统
  • I/Q信号处理
  • 视频
  • 工业和医疗超声
  • 雷达接收机
  • 数据手册,Rev. B,2/07

    特点和优势

    • 低噪声:
      电压噪声 = 2.2 nV/√Hz
      电流噪声 = 4.8 pA/√Hz(正输入)
    • 宽带宽(-3 dB):280 MHz
    • 标称增益范围:0 dB至24 dB(前置放大器增益 = 6 dB)
    • 增益调整:19.7 dB/V
    • 直流耦合
    • 单端输入和输出
    • 高速非专用运算放大器输入
    • 电源电压:+5 V、±2.5 V或±5 V
    • 低功耗:78 mW(±2.5 V电源)

    AD8337 功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8337: General-Purpose, Low Cost, DC-Coupled VGA Data Sheet (Rev C, 11/2009) (pdf, 785 kB) 产品数据手册 PDF
    How Ultrasound System Considerations Influence Front-End Component Choice
    by Eberhard Brunner, Analog Devices, Inc.
    (Analog Dialogue Vol. 36, May-July 2002)
    技术文章 HTML
    Variable Gain Amplifier Selection Table  (pdf, 68 kB) 产品选型指南 PDF
    RF 手册  (pdf, 988 kB)
    RF IC 选型指南(12/2010)
    概况 PDF
    Leading Inside Advertorials: Solving Dynamic Range Problems in Analog Systems  (pdf, 75 kB) 概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? 常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8337 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8337 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8337BCPZ-R2 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工业 Reel, 250 $ 3.48 $ 3.48 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8337BCPZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工业 Reel, 5000 $ 2.99 $ 2.49 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8337BCPZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工业 Reel, 1500 $ 2.99 $ 2.49 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8337BCPZ-WP 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工业 Tray, 50 $ 2.99 $ 2.49 Y  材料信息 通知我 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    AD8337 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8337-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 82.38 -
    AD8337-EVALZ-INV 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 135.33 -
    AD8337-EVALZ-SS 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 188.28 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭