添加到信号链设计器

AD8335:  四通道、低噪声、低成本可变增益放大器

产品详情

AD8335是一款四通道可变增益放大器(VGA),内置低噪声前置放大器,适合对成本和功耗敏感的应用。每个通道均提供48 dB增益范围、完全差分信号通道、有源输入前置放大器匹配以及用户可选的最大增益46 dB和38 dB,并且每个通道均具有单独的增益控制。

前置放大器(PrA)具有×8 (18.06 dB)单端至差分增益,接受不大于625 mV峰峰值的输入信号。在最大增益时,前置放大器噪声为1.2 nV/√Hz,前置放大器与VGA合并折合到输入端电压噪声为1.3 nV/√Hz。

假设噪声带宽(NBW)为20 MHz,奈奎斯特频率为40 MHz,则输入信噪比(SNR)为92 dB。引脚HLxx利用1 V 峰峰值或2 V 峰峰值满量程(FS)输入,优化10位和12位ADC的输出信噪比。

通道1和通道2通过引脚EN12启用,通道3和通道4通过引脚EN34启用。对于只需要VGA的应用,可以将前置放大器关断,从而显著降低功耗。

AD8335采用64引脚架构芯片级封装(9 mm × 9 mm),额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。

应用

  • 医疗成像(超声、伽马射线照相机)
  • 声纳
  • 测试和测量
  • 精确、稳定的宽带增益控制
  • 数据手册,Rev. A,08/2008

    特点和优势

    • 低噪声前置放大器(PrA)
    • 电压噪声 = 1.3 nV/√Hz(典型值)
    • 电流噪声 = 2.4 pA/√Hz(典型值)
    • NF = 7 dB (RS = RIN = 50 Ω)
    • 单端输入:VIN 最大值 = 625 mV 峰峰值
    • 有源输入匹配
    • 输入信噪比(噪声带宽 = 20 MHz)= 92 dB
    • VGA
      差分输出
      VOUT最大值 = 5 V峰峰值,RL = 500 Ω差分
      增益范围(8 dB输出增益步进)
      低增益模式:−10 dB至+38 dB
      高增益模式:−2 dB至+46 dB
      精确线性dB增益控制
    • 欲了解更多特性,请参考数据手册

    AD8335 功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8335: Quad Low Noise, Low Cost Variable Gain Amplifier Data Sheet  (Rev B, 02/2012) (pdf, 702 kB) 产品数据手册 PDF
    Low Power Continuous Wave (CW) Doppler for Portable Ultrasound Systems 技术文章 HTML
    Temperature monitor measures three thermal zones
    by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
    技术文章 HTML
    How Ultrasound System Considerations Influence Front-End Component Choice
    by Eberhard Brunner, Analog Devices, Inc.
    (Analog Dialogue Vol. 36, May-July 2002)
    技术文章 HTML
    Variable Gain Amplifier Selection Table  (pdf, 68 kB) 产品选型指南 PDF
    ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package  (htm)
    (analogZone September 1, 2003)
    产品评述 HTM
    Leading Inside Advertorials: Solving Dynamic Range Problems in Analog Systems  (pdf, 75 kB) 概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? 常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8335 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8335 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8335ACPZ 产品状态: 量产 64 ld LFCSP (9x9mm, 4.70mm exposed pad) 64 工业 Tray, 260 $ 14.25 $ 12.14 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8335ACPZ-REEL 产品状态: 量产 64 ld LFCSP (9x9mm, 4.70mm exposed pad) 64 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 12.14 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8335ACPZ-REEL7 产品状态: 量产 64 ld LFCSP (9x9mm, 4.70mm exposed pad) 64 工业 Reel, 750 $ 14.25 $ 12.14 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    AD8335 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8335-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 294.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭