停产产品 — AD8321:  增益可编程有线电视(CATV)线路驱动器

AD8321是一款低成本、数字控制式可变增益放大器,并针对同轴线路驱动应用进行了优化,如根据DOCSIS*(上行)标准设计的电缆调制解调器等。所需输出增益由8比特串行字决定,输出增益范围为53.4 dB,增益变化为0.75 dB/LSB。

AD8321提供低成本的20引脚SOIC封装,采用+9 V单电源供电,工作温度范围为-40℃至+85°C。

本产品提供评估板,请用以下器件编号订购:AD8321-EVAL。评估板的原理图和布局参见产品数据手册。

替代器件
查找这款产品的替代产品

Rochester Electronics是ADI公司唯一授权的停产产品代理商。请联系Rochester Electronics了解有关产品的具体库存信息



技术指标

Bandwidth -3dB (typ) 120MHz
Isupply (max) 90mA
Distortion (2nd) (dBc) +-51dBc
Distortion (3rd) (dBc) +-51dBc
Package 20-Lead SOIC
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭