添加到信号链设计器

AD8148:  用于宽带视频的三路差分驱动器

产品详情

AD8146/AD8147/AD8148均为三路、高速、差分或单端输入至差分输出驱动器。AD8146和AD8147具有2倍的固定增益,AD8148具有4倍的固定增益。三款器件均专为最高分辨率分量视频信号而设计,但也可用于在5类UTP电缆或差分印刷电路板(PCB)传输线路上传输任何类型的模拟信号或高速数据。

这些器件可以配合三路差分至单端接收器AD8145和交叉点开关AD8117 使用,以便获得能够支持UXGA或1080p信号的视频分配系统。

这些驱动器采用ADI公司的第二代XFCB双极性工艺制造,具有700 MHz大信号带宽和快速压摆率。三者均具有内部共模反馈特性,在50 MHz时可提供于-60 dB达成的输出幅度和相位匹配平衡,能够抑制偶数阶谐波并使辐射电磁干扰(EMI)降至最小。

AD8146各输出的共模电压可以设置为任何电平,以便在共模电压上传输信号。AD8147和AD8148可在输出的共模电压下对垂直和水平同步信号进行编码。所有输出均可独立地设置为低压状态,以便配合串联二极管进行线路隔离,方便在同一双绞线电缆上进行差分多路复用。

AD8146/AD8147/AD8148采用24引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40℃至+85℃。

应用

  • QXGA或1080p视频传输
  • KVM网络
  • 无屏蔽双绞线(UTP)视频传输
  • 差分信号多路复用

特点和优势

  • 三路高速完全差分驱动器
    −3 dB、2 V峰峰值带宽(AD8146/AD8148):
    700 MHz
    −3 dB、2 V峰峰值带宽(AD8147):600 MHz
    0.1 dB、2 V峰峰值带宽:200 MHz
    压摆率:3000 V/µs
  • 固定增益
    (AD8146/AD8147:G = 2,AD8148:G = 4)
  • 差分或单端输入至差分输出可以用作差分至差分接收器
  • 驱动1条或2条100 Ω UTP电缆
  • 可调输出共模电压(AD8146)
  • 内部共模反馈网络
    输出平衡误差:-50 dB (50 MHz)
  • 片内共模同步编码(AD8147/AD8148)
  • 用于线路隔离的输出下拉特性
  • 低功耗:57 mA(5 V,3个驱动器,AD8146)
  • 宽电源电压范围:+5 V至±5 V
  • 提供4 mm x 4 mm小型LFCSP封装

AD8148 功能框图

通过UTP信号链传输视频的完整解决方案

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8146/AD8147/AD8148: Triple Differential Driver for Wideband Video Data Sheet (Rev B, 03/2014) (pdf, 574 kB) 产品数据手册 PDF
Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8148 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8148 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8148ACPZ-R2 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工业 Reel, 250 $ 4.00 $ 4.00 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8148ACPZ-R7 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工业 Reel, 1500 - $ 3.13 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8148ACPZ-RL 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工业 Reel, 5000 - $ 3.13 Y  材料信息 查看PCN 订购