| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD6630: Differential, Low Noise IF Gain Block with Output Clamping Data Sheet (Rev 0, 10/1998) (pdf, 129 kB) | 产品数据手册 | |
| AN-835: 高速ADC测试和评估 (pdf, 1916 kB) | 应用笔记 | |
| AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation (pdf, 985 kB) | 应用笔记 | |
| AN-669: 有效地使用AD628精密增益模块 (pdf, 283 kB) | 应用笔记 | |
| AN-669: Effectively Applying the AD628 Precision Gain Block (pdf, 193 kB) | 应用笔记 | |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。