添加到信号链设计器

AD605:  双通道、低噪声、单电源可变增益放大器

产品详情

AD605是一款低噪声、高精度、双通道、线性dB可变增益放大器(VGA),并针对所有要求高性能、宽带宽可变增益控制的应用进行了优化。它采用5 V单电源供电,提供差分输入和单极性增益控制,使用方便。用户可决定增益范围,并通过外部基准输入提供用户决定的增益调整比例(dB/V),从而可实现更大的灵活性。

借助差分输入、单电源指数放大器(DSX-AMP)架构,AD605可实现高性能线性dB响应。每个DSX-AMP均内置0 dB至-48.4 dB可变衰减器,后接高速固定增益放大器。衰减器基于7级R-1.5R梯形网络。触点之间的衰减为6.908 dB,整个梯形网络的衰减为48.360 dB。当VOCM偏置VP/2时,DSX-AMP架构提供1.8 nV/√Hz输入噪声谱密度,并接受±2.0 V输入信号。

AD605的每个独立通道均提供48 dB增益范围,并可针对应用优化增益范围。−14 dB至+34 dB与0 dB至+48 dB之间的增益范围可以通过引脚FBK与引脚OUT之间的单个电阻进行选择。将引脚FBK与引脚OUT短路或者使引脚FBK保持断开,可分别实现低段和高段增益范围。将AD605的两个通道级联起来,便可在单芯片封装中提供精度极高的96 dB增益范围。

增益控制接口提供约2 MΩ输入电阻和20 dB/V至30 dB/V的比例因子,相应的VREF输入电压为2.5 V至1.67 V。注意,比例因子最高可达40 dB/V,但比例因子超过30 dB/V时精度会降低。比例因子为20 dB/V时,增益线性dB调整的控制电压(VGN)范围为0.4 V至2.4 V;比例因子为40 dB/V时,VGN范围为0.20 V至1.20 V。VGN小于50 mV时,放大器进入省电模式,功耗为1.9 mA。正常工作时,每个放大器通道的静态电源电流仅为18 mA。

AD605采用16引脚PDIP和16引脚SOIC_N封装,保证工作温度范围为−40°C至+85°C。

应用

  • 超声和声纳时间增益控制
  • 高性能AGC系统
  • 信号测量
  • 数据手册,Rev. E,5/07

    特点和优势

    • 两个独立的线性dB通道
    • 最大增益时的输入噪声:1.8 nV/√Hz,2.7 pA/√Hz
    • -3 dB带宽:40 MHz
    • 差分输入
    • 可编程绝对增益范围:–14 dB至 +34 dB(FBK与OUT短路)
    • 可变增益调整比例:20 dB/V至40 dB/V
    • 增益不随温度和电源变化而变化
    • 单端单极性增益控制
    • 输出共模独立设置
    • 在增益控制下限时电源关断
    • 5 V单电源
    • 低功耗:每通道90 mW

    AD605 功能框图

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD605 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD605 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD605ANZ 产品状态: 量产 16 ld PDIP 16 工业 Tube, 25 $ 13.27 $ 10.62 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD605AR 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Tube, 48 $ 14.28 $ 11.42 N  材料信息 查看PCN 订购
    AD605AR-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 11.42 N  材料信息 查看PCN 订购
    AD605AR-REEL7 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Reel, 750 $ 14.28 $ 11.42 N  材料信息 查看PCN 订购
    AD605ARZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Tube, 48 $ 12.64 $ 10.11 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD605ARZ-R7 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Reel, 1000 $ 12.64 $ 10.11 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD605ARZ-RL 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Reel, 2500 $ 12.64 $ 10.11 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD605BN 产品状态: 量产 16 ld PDIP 16 工业 Tube, 25 $ 14.95 $ 11.97 N  材料信息 查看PCN 订购
    AD605BR 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Tube, 48 $ 16.41 $ 13.14 N  材料信息 查看PCN 订购
    AD605BR-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 13.14 N  材料信息 查看PCN 订购
    AD605BR-REEL7 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Reel, 1000 $ 16.41 $ 13.14 N  材料信息 查看PCN 订购
    AD605BRZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Tube, 48 $ 14.52 $ 11.63 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD605BRZ-R7 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Reel, 1000 $ 14.52 $ 11.63 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD605BRZ-RL 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 11.63 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    AD605 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD605-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 247.12 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭