添加到信号链设计器

AD8276:  低功耗、宽电源电压范围、低成本、单位增益差动放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计
新的替代产品 新替代设计:
- AD8476 放大器具有差分输入输出和单位增益驱动器,以及300uA低功耗。

AD8276/AD8277均为通用型单位增益差动放大器,主要用于在要求高性能、低功耗的应用中实现精密信号调理。它们在将供电轨以外的信号进行放大时,提供极为出色的共模抑制比(86 dB)和高带宽。片内电阻经过激光调整,以获得出色的增益精度和高共模抑制比(CMRR)。两款器件的增益随温度漂移极低。

它们的共模范围几乎是电源电压的两倍,因此非常适合要求高共模电压范围的单电源应用。内部电阻和输入端的ESD电路还为这些运算放大器提供过压保护。

AD8276/AD8277为单位增益稳定型放大器。虽然二者经过优化,主要用作差动放大器,但也可以用于高精度、单端配置中,增益为−1、+1和+2。AD8276/AD8277提供集成式精密解决方案,比分立解决方案尺寸更小、成本更低、性能更优。

AD8276/AD8277采用2.0 V至36 V单电源或±2 V至±18 V双电源供电。每个通道的最大静态电源电流为200 μA,非常适合电池供电的便携式系统。

AD8276提供节省空间的8引脚MSOP和SOIC两种封装,AD8277则提供14引脚SOIC封装。二者的额定温度范围均为−40°C至+85°C工业温度范围,并且完全符合RoHS标准。

应用

- 电压测量与监控
- 电流测量与监控
- 差分输出仪表放大器
- 便携式电池供电设备
- 测试与测量

特点和优势

  • 提供中文数据手册
  • 超出电源电压的宽输入范围
  • 可靠的输入过压保护
  • 低电源电流:每个通道200 μA(最大值)
  • 低功耗:0.5 mW(VS = 2.5 V)
  • 带宽:550 kHz
  • 共模抑制比(CMRR):86 dB(最小值),直流至10 kHz
  • 低失调电压漂移:±2 μV/°C(最大值,B级)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册。

AD8276 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8276/AD8277:低功耗、宽电源电压范围、低成本、单位增益差动放大器 (Rev B, 04/2010) (pdf, 844 kB) 产品数据手册 PDF
AD8276/AD8277: Low Power, Wide Supply Range, Low Cost Unity-Gain Difference Amplifiers Data Sheet (Rev C, 11/2011) (pdf, 535 kB) 产品数据手册 PDF
CN-0099  (pdf, 325 kB)
利用差动放大器AD8276和运算放大器AD8603构建高精度、低成本电流源
Circuit Note PDF
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
(EDN, 9/3/2009)
技术文章 HTML
工业IC 解决方案通报 HTML
Low Power Amplifiers 概况 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8276 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8276 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8276ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 1.14 $ 0.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8276ARMZ-R7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 0.95 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8276ARMZ-RL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8276ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.18 $ 0.98 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8276ARZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 0.98 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8276ARZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 0.98 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8276BRMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 1.74 $ 1.45 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8276BRMZ-R7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.45 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8276BRMZ-RL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 - $ 1.45 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8276BRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.74 $ 1.45 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8276BRZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.45 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8276BRZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 1.45 Y  材料信息 查看PCN 订购