添加到信号链设计器

AD8274:  低失真、精密差分放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8274是一款差分放大器,具有卓越的交流与直流性能。AD8274采用ADI公司专有的iPolar工艺和激光微调电阻制造,在失真度与功耗方面取得突破,具有出众的增益漂移、增益精度以及共模抑制比(CMRR)。

在增益为2的情况下驱动600 Ω负载时,AD8274在音频段具有极低的失真:0.00025%(112 dB)ppm以及0.00035%(109 dB)。AD8274适于测量电源电压高达±18V (36V单电源)下的大工业信号。此外,这款器件还可以测量超过指定电源电平的电压。AD8274无需外部元件就可以配置为G=1/2或G=2的差分放大器。对于需要高增益稳定度或低失真性能的单端应用,AD8274还可以被配置成其它增益,范围为-2~3。

AD8274卓越的失真与直流性能以及高压摆率和宽带宽,使其成为ADC驱动器的理想选择。
应用

  • ADC驱动器
  • 高性能音频
  • 仪表放大器构建模块
  • 电平转换器
  • 特点和优势

    • 极低的失真
         THD + N (20 kHz):0.00025%;THD + N (100 kHz):0.0015%,驱动600Ω负载时
    • 卓越的增益精度
         最大增益误差:0.03%;最大增益漂移:2 ppm/°C ,G=1/2或2
    • 交流特性
         最小压摆率:20 V/µs;建立时间:800 ns(至0.01%)
    • 高精度直流性能
         最小共模抑制比(CMRR):83 dB;最大失调电压:700µV
    • 8引脚SOIC封装与MSOP封装
    • 电源电压:±2.5 V~±18 V

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8274: Very Low Distortion, Precision Difference Amplifier Data Sheet (Rev C, 08/2011) (pdf, 415 kB) 产品数据手册 PDF
    CN-0116  (pdf, 208 kB)
    利用电流检测放大器AD8210和差动放大器AD8274实现高电压、 高精度电流检测和输出电平转换
    Circuit Note PDF
    CN-0122  (pdf, 310 kB)
    利用差动放大器AD8271和JFET输入运算放大器ADA4627-1构建 高速仪表放大器
    Circuit Note PDF
    High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
    Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
    (EDN, 9/3/2009)
    技术文章 HTML
    工业IC 解决方案通报 HTML
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8274 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    产品推荐及参考设计

    精确设计,严谨验证,即取即用。
    了解更多

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8274 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8274ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 1.25 $ 1.05 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8274ARMZ-R7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.05 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8274ARMZ-RL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 - $ 1.05 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8274ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.25 $ 1.05 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    AD8274ARZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.05 Y  材料信息 通知我 订购
    AD8274ARZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 1.25 $ 1.05 Y  材料信息 通知我 订购