添加到信号链设计器

AD8293G80:  带滤波器和固定增益为80的低成本、零漂移仪表放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8293G80/AD8293G160是低噪声和轨到轨输出的小尺寸、低成本、精密仪表放大器。这两款放大器采用两个固定增益模型(80和160),集成了增益设置电阻和滤波器电阻,从而减少了辅助元件数。例如,仅需两个外部电容即可实现双极滤波器。AD8293G80/AD8293G160还具备低失调电压、失调漂移、增益漂移以及高共模抑制等特性,均可采用1.8 V至5.5 V电源供电。

由于AD8293G80/AD8293G160具备20 µV的低失调电压(AD8293G160B)、0.3 µV/°C的失调电压漂移以及仅0.7 µVp-p的电压噪声(0.01 Hz至10 Hz),因此非常适合于对误差源要求极高的应用。

精密仪表、位置和压力传感器、医疗仪器和应变计放大器均受益于低噪声、低输入偏置电流以及高共模抑制等特性。电路板空间小和成本低则非常适合于大批量应用。小尺寸封装和低功耗可实现便携式系统所需的最高通道密度和最小电路板尺寸。这些易于使用的仪表放大器与传统放大器不同,它们具有一个缓冲参考,不需要一个额外的运算放大器设置中位参考电压。

AD8293G80/AD8293G160的额定工作温度范围为工业温度范围−40°C至+85°C。AD8293G80/AD8293G160采用8引脚无卤素无铅SOT-23封装。


应用
  • 电流感应
  • 应变计
  • 激光二极管控制回路
  • 便携式医疗仪器
  • 热电偶放大器
  • 数据手册, Rev. 0, 07/08

    特点和优势

    • 小尺寸封装:8引脚SOT-23封装
    • 元器件数降低
          集成了增益电阻和滤波器电阻
    • 低失调电压:20 µV(最大值)
    • 低失调漂移:0.3 µV/°C(最大值)
    • 低增益漂移:25 ppm/°C(最大值)
    • 高CMR:140 dB(典型值)
    • 低噪声:0.7 µVp-p(0.01 Hz至10 Hz)
    • 单电源供电:1.8 V至5.5 V
    • 轨到轨输出
    • 采用两个固定增益模型

    AD8293G80 功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8293G80/AD8293G160:低成本、零漂移仪表放大器,内置滤波器,具有固定增益 (Rev 0, 08/2008) (pdf, 385 kB) 产品数据手册 PDF
    AD8293G80/AD8293G160: Low Cost, Zero-Drift In-Amp with Filter and Fixed Gain Data Sheet (Rev 0, 08/2008) (pdf, 385 kB) 产品数据手册 PDF
    High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
    Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
    (EDN, 9/3/2009)
    技术文章 HTML
    零漂移放大器 概况 HTML
    Zero-Drift Amplifiers  (pdf, 0) 概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8293G80 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8293G80ARJZ-R2 产品状态: 量产 8 ld SOT-23 8 工业 Reel, 250 $ 0.60 $ 0.60 Y  材料信息 通知我 订购
    AD8293G80ARJZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOT-23 8 工业 Reel, 3000 - $ 0.50 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8293G80ARJZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOT-23 8 工业 Reel, 10000 - $ 0.50 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8293G80BRJZ-R2 产品状态: 量产 8 ld SOT-23 8 工业 Reel, 250 $ 1.25 $ 1.25 Y  材料信息 通知我 订购
    AD8293G80BRJZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOT-23 8 工业 Reel, 3000 - $ 1.05 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8293G80BRJZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOT-23 8 工业 Reel, 10000 - $ 1.05 Y  材料信息 查看PCN 订购