添加到信号链设计器

AD8290:  G=50、CMOS传感器放大器,内置激励电流

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8290内置一个可调电流源和一个差动放大器,前者用来驱动传感器,后者用来放大信号电压。放大器设置的固定增益为50。AD8290是适合压力、温度和应变计电桥的驱动与检测两方面要求的出色解决方案。

此外,AD8290的工作功耗较低,可以采用一系列低电源电压供电,并且提供薄型封装,因此同样适合便携式电子设备中的驱动/检测电路使用。

AD8290采用3.0 mm × 3.0 mm × 0.55 mm无铅封装,工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。

应用

  • 电桥和传感器驱动
  • 便携式电子设备
  • 数据手册, Rev. B, 2/08

    特点和优势

    • 电源电压范围:2.6 V至5.5 V
    • 低功耗
      1.2 mA + 2×激励电流
      0.5 µA关断电流
    • 低输入偏置电流:±100 pA
    • 低输入偏置电流:±100 pA
    • 节省空间:3.0 mm × 3.0 mm × 0.55 mm、16引脚LFCSP封装
    • 激励电流
      300 µA至1300 µA范围
      通过外部电阻设置

    AD8290 功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8290: G = 50, CMOS Sensor Amplifier with Current Excitation Data Sheet (Rev B, 02/2008) (pdf, 530 kB) 产品数据手册 PDF
    Auto-Zero Amplifiers  (doc, 75 kB)
    A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature.
    技术文章 DOC
    High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
    Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
    (EDN, 9/3/2009)
    技术文章 HTML
    零漂移放大器 概况 HTML
    Zero-Drift Amplifiers  (pdf, 0) 概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8290 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8290ACPZ-R2 产品状态: 量产 16 ld LFCSP 3x3x.55(1.70 EP) 16 工业 Reel, 250 $ 1.58 $ 1.58 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8290ACPZ-R7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP 3x3x.55(1.70 EP) 16 工业 Reel, 1500 - $ 1.52 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8290ACPZ-RL 产品状态: 量产 16 ld LFCSP 3x3x.55(1.70 EP) 16 工业 Reel, 5000 - $ 1.52 Y  材料信息 查看PCN 订购