添加到信号链设计器

AD8279:  低功耗、宽电源电压范围、低成本差动放大器,G = ½、2

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8278和AD8279均为通用差动放大器,主要用于在要求高性能、低功耗的应用中实现精密信号调理。二者不仅提供极为出色的共模抑制比(80 dB)和高带宽,而且可放大远超过供电轨的输入信号。片内电阻经过激光调整,具有出色的增益精度和高共模抑制比(CMRR)。两款器件的增益随温度漂移极低。

该放大器的共模范围几乎是电源电压的三倍(G = ½),因此非常适合要求高共模电压范围的单电源应用。内部电阻和输入端的ESD电路还为运算放大器提供过压保护。

AD8278和AD8279可以用作增益G = ½或G = 2的差动放大器。二者也可以用于高精度、单端配置中,提供同相和反相增益G = −½、−2、+3、+2、+1½、+1或+½。这些器件提供集成式精密解决方案,比分立解决方案尺寸更小、成本更低、性能更优。

AD8278和AD8279采用2.0 V至36 V单电源或±2 V至±18 V双电源供电。最大静态电源电流为200 μA,非常适合电池供电的便携式系统。

AD8278提供节省空间的8引脚MSOP和SOIC两种封装,AD8279则提供14引脚SOIC封装。二者的额定温度范围均为−40°C至+85°C工业温度范围,并且完全符合RoHS标准。

特点和优势

  • 超出电源电压的宽输入范围
  • 可靠的输入过压保护
  • 低电源电流:每个放大器200 μA(最大值)
  • 低功耗:0.5 mW (VS = 2.5 V)
  • 带宽: 1 MHz (G = ½)
  • 共模抑制比:80 dB(最小值,DC至20 kHz,G = ½)
  • 低失调电压漂移:±2 μV/°C(最大值,B级)
  • 低增益漂移:1 ppm/°C(最大值,B级)
  • 欲了解更多信息请参考数据手册

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8278/AD8279: Low Power, Wide Supply Range, Low Cost Difference Amplifiers, G = ½, 2 Data Sheet (Rev C, 01/2011) (pdf, 656 kB) 产品数据手册 PDF
工业IC 解决方案通报 HTML
Low Power Amplifiers 概况 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8279 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8279 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8279ARZ 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Tube, 56 $ 1.92 $ 1.60 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8279ARZ-R7 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 1000 - $ 1.60 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8279ARZ-RL 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 2500 - $ 1.60 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8279BRZ 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Tube, 56 $ 2.82 $ 2.35 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8279BRZ-R7 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 1000 - $ 2.35 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8279BRZ-RL 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 2500 - $ 2.35 Y  材料信息 查看PCN 订购