添加到信号链设计器

AD8278:  高性能、低功耗、通用差动放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8278是一款通用差动放大器,主要用于在要求高性能、低功耗的应用中实现精密信号调理。该器件不仅提供极为出色的共模抑制比(86 dB)和高带宽,而且可将信号放大至供电轨以外。片内电阻经过激光调整,具有出色的增益精度和高共模抑制比。增益温度系数同样出色。该放大器的共模范围几乎是电源电压的两倍,因此它非常适合要求高共模电压范围的单电源应用。

AD8278可以用作差动放大器,增益G=½或G=2。它也可以用于高精度、单端配置中,提供同相和反相增益G = −½、−2、+3、+2、+1½、+1或+½。该器件采用2.5 V至36 V单电源或±2 V至±18 V双电源供电。最大静态电源电流为220 μA,因此它非常适合电池供电的便携式系统。AD8278提供节省空间的8引脚MSOP和SOIC两种封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围,并且完全符合RoHS标准。


应用
  • 电压测量与监控
  • 电流测量与监控
  • 仪表放大器构建模块
  • 差分输出仪表放大器
  • 便携式电池供电设备
  • 医疗仪器
  • 测试与测量
  • 特点和优势

    • 宽输入范围
    • 可靠的输入过压保护
    • 低电源电流:220 μA(最大值)
    • 低功耗:0.55 mW (VS = 2.5 V)
    • 带宽:1000 kHz
    • 共模抑制比:86 dB(最小值,DC至5 kHz)
    • 低失调电压漂移:±2 μV/°C(最大值,AD8278B)
    • 低增益漂移:1 ppm/°C(最大值,AD8278B)
    • 增强压摆率:1.1 V/μs
    • 单电源:2.5 V至36 V
    • 宽电源电压范围:
    • 欲了解更多特性,请参考数据手册

    功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8278/AD8279: Low Power, Wide Supply Range, Low Cost Difference Amplifiers, G = ½, 2 Data Sheet (Rev C, 01/2011) (pdf, 656 kB) 产品数据手册 PDF
    MS-2178: CareFusion与ADI之间的探讨:优化EEG放大器的性能并降低功耗  (pdf, 147 kB) 技术文章 PDF
    工业IC 解决方案通报 HTML
    Low Power Amplifiers 概况 HTML
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8278 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8278 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8278ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 1.14 $ 0.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8278ARMZ-R7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 0.95 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8278ARMZ-RL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8278ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.18 $ 0.98 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8278ARZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 0.98 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8278ARZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 0.98 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8278BRMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 1.74 $ 1.45 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8278BRMZ-R7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.45 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8278BRMZ-RL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 - $ 1.45 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8278BRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.74 $ 1.45 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8278BRZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.45 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8278BRZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 1.45 Y  材料信息 查看PCN 订购