添加到信号链设计器

AD8488:  128通道数字X射线模拟前端

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8488是一款128通道模拟前端,专为高性能数字X射线系统而设计。它的模拟通道由一个积分器和增益可选的单端转低阻抗差分输出组成。该模拟通道将X射线或光电二极管检波器收集的电荷转换成电压信号。通道由CMOS晶体管组成,这些晶体管采用典型高输入阻抗的CMOS门。该设备的积分器采用一系列可选电容值,产生与电荷有关的电压,可适应广泛的输入电荷值。单端输入转差分输出电压放大器位于积分器之后,在这里偏移和低频噪声电压从输入电压中减去。一条128:1通道差分MUX位于缓冲器之后,驱动模拟输出缓冲。同时还提供开关驱动器和某些数字计时功能;这些功能全部集成在255引脚BGA基板上。全部128通道的电荷转换是同步进行的,之后便采用7位地址编码生成顺序电压输出读数。一共两次序列,对全部128通道进行采样。逻辑控制输入 CS_ACS_B 分别选择通道地址的下限和上限64模块。

AD8488采用17 mm x 17 mm 255引脚球栅阵列(BGA)封装,符合RoHS标准。工作温度范围为0°C至85°C环境温度。

应用
  • 高性能数字X射线系统
  • 医疗用X射线
  • 安保(包裹扫描仪)系统

特点和优势

  • 128个积分通道
  • 相关双采样纠错 (CDS)
    - 校正VOS和LF噪声
  • 功耗/通道
    - 正常值:11 mW
    - 低功耗:4 mW
  • 低输入漏电流
    - 1.5 pA(典型值)
  • 低折合到输入端噪声 (QNI)
    - 1000 e−rms(典型值)
  • 线性误差
    - 0.03%(典型值)
  • 紧凑型17 mm x 17 mm BGA封装
  • 滤波器时间常数可选
  • 4种可选输入电荷范围
  • 10种可选增益范围

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8488: 128-Channel Digital X-Ray Analog Front End Data Sheet (Rev A, 06/2012) (pdf, 350 kB) 产品数据手册 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8488 型号选项