添加到信号链设计器

ADA4304-2:  1:2单端、低成本有源RF分路器

产品详情

ADA4304-2是一款75 Ω有源分路器,适合要求无损信号分离的应用。典型应用包括多调谐器数字机顶盒、有线分路器模块、多调谐器/支持数字有线功能(DCR)的电视以及家庭网关。对于这些应用,传统解决方案要求采用分立无源分路器模块以及独立的固定增益放大器。

ADA4304-2采用ADI专有的硅-锗(SiGe)互补双极性工艺制造,可实现极低的失真水平,噪声系数为4 dB。该器件是一种低成本替代解决方案,它将信号分路器元件和增益模块集成于单芯片中,从而得以简化设计、改善系统性能。ADA4304-2采用16引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。

应用

  • 机顶盒
  • 家庭网关
  • 有线电视分配系统
  • 分路器模块
  • 支持数字有线功能(DCR)的电视
  • 数据手册, Rev. 0, 5/07

    特点和优势

    • 有线电视和地面应用的理想选择
    • 出色的频率响应
      −3 dB带宽:1.6 GHz
      1 dB平坦度:1.0 GHz
    • 低失真
      复合二次失真(CSO):−62 dBc
      复合三次差拍(CTB):−72 dBc
      1 dB压缩点:8.25 dBm
    • 低噪声系数:4.0 dB
    • 增益:每个输出通道2.8 dB
    • 输出与输出间隔离:25 dB(50 MHz至1000 MHz)
    • 75 Ω 输入和输出
    • 集成输出电阻
    • 小尺寸封装:16引脚、3 mm × 3 mm LFCSP

    ADA4304-2功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADA4304-2: 1:2 Single-Ended, Low Cost, Active RF Splitter Data Sheeet (Rev 0, 05/2007) (pdf, 405 kB) 产品数据手册 PDF
    RF 手册  (pdf, 988 kB)
    RF IC 选型指南(12/2010)
    概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADA4304-2 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADA4304-2ACPZ-R2 产品状态: 量产 16 ld LFCSP(3x3mm w/1.1mm EP)(CP-16-1) 16 工业 Reel, 250 $ 2.01 $ 2.01 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADA4304-2ACPZ-R7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP(3x3mm w/1.1mm EP)(CP-16-1) 16 工业 Reel, 1500 - $ 0.91 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADA4304-2ACPZ-RL 产品状态: 量产 16 ld LFCSP(3x3mm w/1.1mm EP)(CP-16-1) 16 工业 Reel, 5000 - $ 0.91 Y  材料信息 查看PCN 订购