| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD8325: 5 V CATV Line Driver Fine Step Output Power Control Data Sheet (Rev A, 06/2005) (pdf, 731 kB) | 产品数据手册 | |
| AN-851: 一种WiMax双下变频IF采样接收机设计方案[中文版] (pdf, 421 kB) | 应用笔记 | |
| AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design (pdf, 262 kB) | 应用笔记 | |
| Design and Operation of Automatic Gain Control Loops for Receivers in Modern Communication Systems (pdf, 129 kB) | 技术指南 | |
| Variable Gain Amplifier Selection Table (pdf, 68 kB) | 产品选型指南 | |
| Leading Inside Advertorials: Solving Dynamic Range Problems in Analog Systems (pdf, 75 kB) | 概况 | |
| What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? | 常见问题解答 | HTML |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。