添加到信号链设计器

AD8394:  低功耗、高输出电流、四运放、双通道ADSL/ADSL2+线路驱动器

产品详情

AD8394内置4个高输出电流、低功耗运算放大器,特别适合用于ADSL和ADSL2+等数字用户线路系统中的CO驱动器接口。该驱动器可以为线路提供20.4 dBm,同时能补偿由混合插入和后端电阻引起的损耗。此外,低失真、快速压摆率和高输出电流能力使AD8394也适合其它应用,例如医疗仪器、DAC输出驱动器和其它高峰值电流电路。通过两路数字输入(PD0和PD1)可以选择四种偏置模式。

AD8394提供两种散热增强型封装:20引脚TSSOP_EP (AD8394AREZ)和4 mm x 5 mm 24引脚LFCSP(AD8394ACPZ)。

应用

  • ADSL/ADSL2+ CO线路驱动器
  • xDSL线路驱动器
  • 高输出电流、低失真放大器
  • DAC输出缓冲
  • 数据手册, Rev. Sp0, 10/07

    特点和优势

    • 双电源供电:±6 V至±12 V
    • 单电源供电:12 V至24 V
    • 低功耗
      驱动20.4 dBm ADSL2+信号(CF = 5.5)时内部功耗为700 mW
      三种工作功耗模式及一种关断模式
      关断模式具有低泄漏电流
    • 4个电流反馈、高输出电流放大器
    • 理想的ADSL/ADSL2+双通道、中央交换局(CO)线路驱动器
    • 高输出电压和电流驱动
    • 低失真
      MTPR低至−70 dBc
      高速:300 V/µs压摆率

    AD8394 引脚配置框图

    OF NOTE ...

    For more information about the AD8394, Please email broadband.products@analog.com.

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8394: Low Power, High Output Current, Quad Op Amp, Dual-Channel ADSL/ADSL2+ Line Driver Data Sheet (Rev Sp0, 10/2007) (pdf, 61 kB) 产品数据手册 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8394 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8394ACPZ-R7 产品状态: 最后订购时间 24 ld LFCSP (5x4mm w/3.65x2.65mm EP) 24 工业 Reel, 1500 - $ 0.00 Y  材料信息 查看PDN 联络ADI
    AD8394ACPZ-RL 产品状态: 最后订购时间 24 ld LFCSP (5x4mm w/3.65x2.65mm EP) 24 工业 Reel, 5000 - $ 0.00 Y  材料信息 查看PDN 联络ADI
    AD8394AREZ 产品状态: 最后订购时间 20 ld TSSOP-EP(4.4x6.5 w/3mmEP) 20 工业 Tube, 75 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 查看PDN 联络ADI
    AD8394AREZ-R7 产品状态: 最后订购时间 20 ld TSSOP-EP(4.4x6.5 w/3mmEP) 20 工业 Reel, 1000 - $ 0.00 Y  材料信息 查看PDN 联络ADI
    AD8394AREZ-RL 产品状态: 最后订购时间 20 ld TSSOP-EP(4.4x6.5 w/3mmEP) 20 工业 Reel, 2500 - $ 0.00 Y  材料信息 查看PDN 联络ADI