添加到信号链设计器

AD8321:  增益可编程有线电视(CATV)线路驱动器

产品详情

AD8321是一款低成本、数字控制式可变增益放大器,并针对同轴线路驱动应用进行了优化,如根据DOCSIS*(上行)标准设计的电缆调制解调器等。所需输出增益由8比特串行字决定,输出增益范围为53.4 dB,增益变化为0.75 dB/LSB。

AD8321提供低成本的20引脚SOIC封装,采用+9 V单电源供电,工作温度范围为-40℃至+85°C。

本产品提供评估板,请用以下器件编号订购:AD8321-EVAL。评估板的原理图和布局参见产品数据手册。

特点和优势

  • 线性dB增益响应,增益范围:>53 dB
  • 驱动低失真(>11 dBm)信号至75 Ω负载中:SFDR:–53 dBc (42 MHz)
  • 极低输出噪声电平
  • 在上电和关断情况下保持75 Ω恒定输出阻抗
    无需线路变压器
  • 上行带宽:235 MHz(最小增益)
  • 9 V单电源供电
  • 省电功能
  • 支持SPI接口
  • 低成本

AD8321 功能框图

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8321 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8321ARZ 产品状态: 停产 20 ld SOIC - Wide 20 工业 Tube, 37 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI
AD8321ARZ-REEL 产品状态: 最后订购时间 20 ld SOIC - Wide 20 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI