添加到信号链设计器

AD45048:  轨到轨上行ADSL线路驱动器

产品详情

AD45048 ADSL CPE线路驱动器是一款双通道运算放大器,能够驱动高输出电流(230 mA),具有轨到轨输出级,其摆幅可达供电轨0.5 V以内。AD45048轨到轨输出级的输出电压能力优于典型发射极-跟随器输出级;在ADSL CPE线路驱动应用中,采用12 V单电源供电时,最高可提供23 V峰峰值差分输出电压。低失真、高输出电流和宽输出动态范围,使该器件特别适合驱动ADSL CPE应用中的上行信号。                           

AD45048采用ADI公司的高速超快速互补双极性高压(XFCB-HV)工艺制造,高带宽和快速压摆率特性使失真和功耗均降至最低。该器件采用标准8引脚SOIC封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。

特点和优势

  • 双通道运算放大器
  • 电压反馈
  • 宽电源电压范围:3.3 V至24 V
  • 轨到轨输出
    输出摆幅达到供电轨0.5 V以内(230 mA)
    23 V峰峰值差分、 RLOAD = 50 Ω、采用12 V电源
  • 高输出电流
  • 线性输出电流:230 mA峰值(25 Ω)
  • MTPR:-68 dBc(15 dBm,100 Ω电话线)
  • 低噪声
    电压噪声密度:4.5 nV/√Hz (100 kHz)
    电流噪声密度:1.5 pA/√Hz (100 kHz)
  • 高速
    -3 dB带宽:65 MHz (AV = 1)
    压摆率:55 V/µs(RLOAD = 25 Ω)

AD45048引脚配置图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD45048: Rail-to-Rail Upstream ADSL Line Driver Data Sheet (Rev A, 09/2005) (pdf, 153 kB) 产品数据手册 PDF
AN-851: 一种WiMax双下变频IF采样接收机设计方案[中文版]  (pdf, 421 kB) 应用笔记 PDF
AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design  (pdf, 262 kB) 应用笔记 PDF
UG-128:SOIC封装的双通道高速运算放大器通用评估板  (pdf, 316 kB) 用户指导 PDF
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
AD45048 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD45048ARZ 产品状态: 停产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 查看PDN 联络ADI
AD45048ARZ-REEL 产品状态: 停产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 0.00 Y  材料信息 查看PDN 联络ADI
AD45048ARZ-REEL7 产品状态: 停产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 0.00 Y  材料信息 查看PDN 联络ADI
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD45048 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD45048ARZ 产品状态: 停产 SOIC 150 MIL $ 0.00 - 联络ADI

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭