添加到信号链设计器

AD637:  高精度、宽带均方根直流转换器

产品详情

AD637是一款完整的高精度、单芯片均方根直流转换器,可计算任何复杂波形的真均方根值。它提供集成电路均方根直流转换器前所未有的性能,精度、带宽和动态范围与分立和模块式设计相当。AD637提供波峰因数补偿方案,允许以最高为10的波峰因数测量信号,额外误差小于1%。宽带宽允许测量200 mV均方根、频率最高达600 kHz的输入信号以及1 V均方根以上、频率最高达8 MHz的输入信号。

与ADI公司以前的单芯片均方根转换器一样,AD637也为用户提供辅助dB输出。均方根输出信号的对数通过一个单独引脚输出,支持直接dB测量,可用范围为60 dB。用户利用外部编程的基准电流,可以选择0 dB基准电压与0.1 V至2.0 V均方根范围内的任何电平相对应。

不使用均方根功能时,用户借助AD637的片选连接可以将电源电流从2.2 mA降至350 μA。对于低功耗至关重要的远程或手持式应用,利用此特性可以方便地实现精密均方根测量。此外,当AD637关断时,输出进入高阻态。这一特性还允许将多个AD637连在一起,构成一个宽带真均方根多路复用器。

AD637的输入电路受到保护,可以承受高于电源电平的过载电压。如果电源电压丧失,输入信号不会损坏输入端。

AD637在商用温度范围(0°C至70°C)内提供J和K两种精度等级,在工业温度范围(−40°C至+85°C)内提供A和B两种精度等级,在−55°C至+125°C温度范围内提供S精度等级。所有等级均提供14引脚SBDIP、14引脚CERDIP和16引脚SOIC_W密封封装。AD637可计算任何复杂交流(或交流加直流)输入波形的真均方根值、均方值或绝对值,并提供等效直流输出电压。波形的真均方根值与信号功率直接相关,因此比平均整流信号更有用。统计信号的均方根值也与信号的标准差相关。

AD637经过激光晶圆调整,无需外部调整便可实现额定性能。唯一需要的外部元件是一个电容,用来设置均值时间。此电容的值同时决定低频精度、纹波电平和建立时间。

片内缓冲放大器既可以用作输入缓冲,也可以用于有源滤波器配置。该滤波器可以用来降低交流纹波量,从而提高精度。

数据手册, Rev. J, 4/07

特点和优势

  • 高精度
    0.02%最大非线性,0 V至2 V均方根输入
    波峰因数为3时,附加误差0.10%
  • 计算
    真均方根值
    平方值
    均方值
    绝对值
  • dB输出(60 dB范围)
  • 宽带宽
    8 MHz(2 V均方根输入)
    600 kHz (100 mV均方根输入)
  • 片选/省电特性允许
    模拟三态工作方式
    静态电流从2.2 mA降至350 μA
  • 14引脚SBDIP、14引脚低成本CERDIP和16引脚SOIC_W封装

AD637功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD637: High Precision, Wideband RMS-to-DC Converter Data Sheet (Rev K, 02/2011) (pdf, 942 kB) 产品数据手册 PDF
AD637: Military Data Sheet  (Rev A, 06/2001) (pdf) 产品数据手册 PDF
AN-653: 改善高动态范围均方根射频功率检波器的温度稳定性和线性度  (pdf, 415 kB) 应用笔记 PDF
AN-653: Improving Temperature, Stability, and Linearity of High Dynamic Range RMS RF Power Detectors  (pdf, 415 kB) 应用笔记 PDF
AN-268: 均方根- 直流转换器使测量工作轻松自如  (pdf, 1072 kB)
无论波形如何,均方根- 直流转换器都能计算信号的真均方根值。 可在各种测量电路内作为构建模块使用。
应用笔记 PDF
AN-268: RMS-to-DC Converters Ease Measurement Tasks  (pdf, 638 kB)
RMS-to-DC Converters compute the true RMS value of a signal without regard to waveform shape.
应用笔记 PDF
RMS-to-DC Application Guide Second Edition 设计手册 HTML
Introduction to Analog RMS-to-DC Technology: Converters and Applications Online Training Modules HTML
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
推荐读物 PDF
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航天信息 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD637 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD637 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
5962-8963701CA 产品状态: 量产 14 ld CerDIP 14 军用 Tube, 25 $ 83.45 $ 75.44 N  材料信息 查看PCN 订购
AD637AQ 产品状态: 量产 14 ld CerDIP 14 工业 Tube, 25 $ 25.00 $ 22.61 N  材料信息 查看PCN 订购
AD637AR 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 26.60 $ 24.03 N  材料信息 查看PCN 订购
AD637ARZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 22.36 $ 20.21 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD637BR 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 31.52 $ 31.52 N  材料信息 查看PCN 订购
AD637BRZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 26.51 $ 26.51 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD637JD 产品状态: 量产 14 ld Bottom-Brazed CerDIP 14 商业 Tube, 25 $ 36.86 $ 33.31 N  材料信息 查看PCN 订购
AD637JDZ 产品状态: 量产 14 ld Bottom-Brazed CerDIP 14 商业 Tube, 25 $ 31.00 $ 28.02 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD637JQ 产品状态: 量产 14 ld CerDIP 14 商业 Tube, 25 $ 13.90 $ 12.57 N  材料信息 查看PCN 订购
AD637JRZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 商业 Tube, 47 $ 12.41 $ 11.23 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD637JRZ-R7 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 商业 Reel, 250 $ 12.41 $ 11.23 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD637JRZ-RL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 商业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 11.23 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD637KDZ 产品状态: 量产 14 ld Bottom-Brazed CerDIP 14 商业 Tube, 25 $ 53.65 $ 48.50 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD637KQ 产品状态: 量产 14 ld CerDIP 14 商业 Tube, 25 $ 23.75 $ 21.46 N  材料信息 查看PCN 订购
AD637KRZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 商业 Tube, 47 $ 21.37 $ 19.31 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD637SD 产品状态: 量产 14 ld Bottom-Brazed CerDIP 14 军用 Tube, 25 $ 82.24 $ 74.33 N  材料信息 查看PCN 订购
AD637SD/883B 产品状态: 量产 14 ld Bottom-Brazed CerDIP 14 军用 Tube, 25 $ 90.83 $ 82.11 N  材料信息 查看PCN 订购
AD637SQ/883B 产品状态: 量产 14 ld CerDIP 14 军用 Tube, 25 $ 76.04 $ 68.74 N  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD637 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD637-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 100.90 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭