AD636是一款对低电平信号执行真均方根直流转换的低功耗单芯片IC,其性能与成本更高的混合及模块式转换器相当或更佳。AD636的额定信号范围为0 mV至200 mV均方根值,波峰因素最高可达6,额外误差小于0.5%,可以精确测量复杂的输入波形。
AD636的电源电流要求较低,通常只有800 μA,非常适合电池供电的便携式仪表。它可采用±2.5 V至±16.5 V或+5 V至+24 V的各种双电源和单电源供电。输入和输出端得到完全保护;即使输入信号超过电源电压也不会损坏器件(无电源电压时也可存在输入信号),输出缓冲放大器也有短路保护。
AD636包括一个从内部电路点获得的辅助dB输出,代表均方根输出的对数值。0 dB基准电平由外部供应电流设置,可选择此电平以对应于0 dBm (774.6 mV)至−20 dBm (77.46 mV)的任何输入电平。频率响应范围为1.2 MHz(0 dBm)至10 kHz以上(−50 dBm)。
AD636易于使用。该器件在芯片阶段即针对输入输出失调、正负波形对称性(直流翻转误差)进行了工厂调整,200 mV均方根时可提供满量程精度。因此无需外部调整便能实现全部额定精度。
AD636按精度分为两级。J版本总误差通常小于读数的±0.5 mV ± 1.0%,AD636K的总误差小于读数的±0.2 mV至±0.5%。两个版本的额定工作温度范围均在0°C和70°C之间,提供14引脚SBDIP和10引脚TO-100金属帽壳封装。
AD636计算复杂交流(或交流加直流)输入信号的真均方根电平,并提供等效直流输出电平。波形的真均方根值用于衡量信号功率,所以比平均整流值更有用。交流耦合信号的均方根值也是其标准偏差。
AD636的200 mV满量程范围兼容许多常用的显示型ADC。低电源电流要求适合用于电池供电的手持式仪表。要在执行测量时达到最高额定精度,只需添加求平均值电容一个外部元件。低频精度、纹波和建立时间之间的优化平衡正是这款器件的价值所在。
可选片内放大器可作为输入或输出信号的缓冲器。用于输入时,可以通过标准10 MΩ输入衰减器提供精确性能。作为输出缓冲器时,最高可提供5 mA输出。