添加到信号链设计器

AD536A:  真均方根直流转换器IC

产品详情

AD536A是一款完整的单芯片集成电路,可执行真均方根直流转换,其性能与成本更高的混合或模块式单元相当或更佳。AD536A可直接计算包含交流和直流成分的任何复杂输入波形的真均方根值。它提供波峰因素补偿方案,波峰因素最高达7时测量误差为1%。宽带宽使测量能力扩展到300 kHz,信号电平高于100 mV时误差小于3 dB。

AD536A的一个重要特性是辅助dB输出引脚,这是以前的均方根转换器所不具备的。均方根输出信号的对数通过一个单独引脚输出,支持dB转换,可用动态范围为60 dB。利用外部供电的基准电压电路,可以方便地将0 dB电平设为对应于0.1 V至2 V 均方根值范围内的任何输入电平。

AD536A经过激光调整,输入和输出失调电压极小,正负波形对称性(直流翻转误差)得以优化,并在7 V均方根值时提供满量程精度。因此,无需执行任何外部调整便可实现额定精度。

输入和输出引脚均受到充分保护。输入电路可以承受远高于电源电平的过载电压。当输入端与外部电路相连时,电源电压丧失不会导致该器件失效。输出具有短路保护功能。

AD536A在商用温度范围(0°C至+70°C)内提供两种精度等级(J和K)产品,在扩展温度范围(-55°C至+125°C)内提供一种等级(S)产品。AD536AK的最大总误差为±2 mV ±读数的0.2%,AD536AJ和AD536AS的最大误差则为±5 mV ±读数的0.5%。所有三种等级均提供密封14引脚DIP和10引脚TO-100金属接头两种封装。AD536AS还提供20引脚无铅密封陶瓷片式载体封装。

AD536A计算复杂交流(或交流加直流)输入信号的真均方根电平,并提供等效直流输出电平。波形的真均方根值与信号功率直接相关,因此比平均整流值更有用。统计信号的均方根值也与其标准差相关。

为使测量达到最高额定精度,需要一个外部电容。此电容的值决定低频交流精度、纹波幅度和建立时间。

无论采用分离电源还是单电源,AD536A均能发挥出色的性能;总电源电平为5 V至36 V。该器件的静态电源电流为1 mA,非常适合各种远程控制器和电池供电仪表。

数据手册, Rev D, 08/2008

特点和优势

  • 高精度激光调整
    最大误差:±0.2% (AD536AK)
    最大误差:±0.5%(AD536AJ)
  • 宽响应范围:
    计算交流和直流信号的均方根值
    450 kHz带宽:V均方根 > 100 mV
    2 MHz带宽:V均方根> 1 V
    信号波峰因素为7时误差1%
  • 真均方根直流转换
  • 60dB范围的dB输出
  • 低功耗:静态电流为1.2 mA
  • 单电源或双电源供电
  • 单芯片集成电路
  • 工作温度范围:-55°C至+125°C (AD536AS)

AD536A功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD536A Military Data Sheet  (Rev A, 01/2002) (pdf) 产品数据手册 PDF
AD536A: Integrated Circuit True RMS-to-DC Converter Data Sheet (Rev F, 11/2014) (pdf, 456 kB) 产品数据手册 PDF
AN-653: 改善高动态范围均方根射频功率检波器的温度稳定性和线性度  (pdf, 415 kB) 应用笔记 PDF
AN-653: Improving Temperature, Stability, and Linearity of High Dynamic Range RMS RF Power Detectors  (pdf, 415 kB) 应用笔记 PDF
AN-268: 均方根- 直流转换器使测量工作轻松自如  (pdf, 1072 kB)
无论波形如何,均方根- 直流转换器都能计算信号的真均方根值。 可在各种测量电路内作为构建模块使用。
应用笔记 PDF
AN-268: RMS-to-DC Converters Ease Measurement Tasks  (pdf, 638 kB)
RMS-to-DC Converters compute the true RMS value of a signal without regard to waveform shape.
应用笔记 PDF
RMS-to-DC Application Guide Second Edition 设计手册 HTML
Introduction to Analog RMS-to-DC Technology: Converters and Applications Online Training Modules HTML
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
推荐读物 PDF
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航天信息 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD536A SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD536A 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
5962-89805012A 产品状态: 量产 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 军用 Tube, 54 $ 126.13 $ 113.52 N  材料信息 查看PCN 订购
5962-8980501CA 产品状态: 量产 14 ld Bottom-Brazed CerDIP 14 军用 Tube, 25 $ 155.27 $ 139.73 N  材料信息 查看PCN 订购
5962-8980501IA 产品状态: 量产 ROUND HEADER/METAL CAN 10 军用 Tube, 100 $ 127.91 $ 115.12 N  材料信息 查看PCN 订购
AD536AJD 产品状态: 量产 14 ld Bottom-Brazed CerDIP 14 商业 Tube, 25 $ 26.98 $ 25.87 N  材料信息 查看PCN 订购
AD536AJDZ 产品状态: 量产 14 ld Bottom-Brazed CerDIP 14 商业 Tube, 25 $ 23.87 $ 22.88 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD536AJH 产品状态: 量产 ROUND HEADER/METAL CAN 10 商业 Tube, 100 $ 16.87 $ 15.20 N  材料信息 查看PCN 订购
AD536AJHZ 产品状态: 量产 ROUND HEADER/METAL CAN 10 商业 Tube, 100 $ 15.50 $ 13.96 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD536AJQ 产品状态: 量产 14 ld CerDIP 14 商业 Tube, 25 $ 10.10 $ 9.09 N  材料信息 查看PCN 订购
AD536AKD 产品状态: 量产 14 ld Bottom-Brazed CerDIP 14 商业 Tube, 25 $ 48.44 $ 46.41 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
AD536AKDZ 产品状态: 量产 14 ld Bottom-Brazed CerDIP 14 商业 Tube, 25 $ 42.86 $ 41.07 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD536AKH 产品状态: 量产 ROUND HEADER/METAL CAN 10 商业 Tube, 100 $ 25.39 $ 24.32 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
AD536AKHZ 产品状态: 量产 ROUND HEADER/METAL CAN 10 商业 Tube, 100 $ 22.30 $ 21.37 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD536ASCHIPS 产品状态: 量产 CHIPS OR DIE 0 军用 Tray, 81 - $ 30.50 Y  材料信息 通知我 联络ADI
AD536ASD 产品状态: 量产 14 ld Bottom-Brazed CerDIP 14 军用 Tube, 25 $ 74.04 $ 66.63 N  材料信息 查看PCN 订购
AD536ASD/883B 产品状态: 量产 14 ld Bottom-Brazed CerDIP 14 军用 Tube, 25 $ 152.54 $ 137.30 N  材料信息 查看PCN 订购
AD536ASE/883B 产品状态: 量产 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 军用 Tube, 54 $ 183.79 $ 165.43 N  材料信息 查看PCN 订购
AD536ASH 产品状态: 量产 ROUND HEADER/METAL CAN 10 军用 Tube, 100 $ 52.10 $ 47.04 N  材料信息 查看PCN 订购
AD536ASH/883B 产品状态: 量产 ROUND HEADER/METAL CAN 10 军用 Tube, 100 $ 128.83 $ 115.94 N  材料信息 查看PCN 订购