添加到信号链设计器

ADN2890:  3.3 V、2.7 Gbps限幅放大器

产品详情

ADN2890是一款高增益限幅放大器,针对数据通信和电信光接收器应用进行了优化。它可接受最高2.0 V峰峰值的差分输入电平,差分输入灵敏度为3 mV峰峰值。ADN2890提供以下接收器功能:量化和信号丢失检测。该限幅放大器还能直接测量光电二极管电流,从而获得平均接收功率;在整个接收器输入范围内,测量精度优于+3 dB。这样,SFF-8472兼容光收发器中便不需要外部平均接收功率检测电路。                              

ADN2890限幅放大器采用3.3 V单电源供电,功耗很低。

ADN2890数据速率可轻松达到3.2Gb/s,支持LX4收发器。

应用

  • SFP/SFF/GBIC 光收发器
  • OC3-OC48, GbE
  • WDM 应答器
  • 10GBASE-LX4 收发器
  • 特点和优势

    • 提供SFP参考设计
    • 输入灵敏度:3 mV峰峰值
    • 上升/下降时间:80 ps
    • CML 输出:700 mV峰峰值(差分)
    • 可编程LOS检测器:2 mV至13 mV
    • 单电源供电:3.3 V
    • 接收信号强度指示(RSSI):
      SFF-8472 兼容平均功率测量
    • 低功耗:130 mW
    • 采用节省空间的16引脚、3 mm x 3 mm LFCSP封装

    ADN2890功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADN2890: 3.3V 2.7Gb/s Limiting Amplifier Data Sheet (Rev A, 10/2013) (pdf, 267 kB) 产品数据手册 PDF
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
    ADN2890 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADN2890ACP-RL7 产品状态: 停产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 - - N  材料信息 查看PDN 联络ADI
    ADN2890ACPZ-RL 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工业 Reel, 5000 - $ 4.05 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADN2890ACPZ-RL7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 - $ 4.05 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADN2890 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADN2890-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 350.00 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭