添加到信号链设计器

ADL5315:  精密宽范围(3 nA - 3 mA)高端电流镜

产品详情

ADL5315是一款宽输入电流范围、精密高端电流镜,具有稳定且用户可调的输入电压。它最适合与PIN光电二极管一起使用,但其灵活性和宽工作范围也适合其它众多应用。该器件能够提供一种紧凑的解决方案,解决光功率监控器件(如对数放大器等)与PIN光电二极管阴极端接口这个颇具挑战性的难题。ADL5315以1:1比例在60倍范围内镜像阴极端电流,产生与所监控的基准电流具有精确比例关系的输出。光电流监控器竞争产品的镜像比例高得多,动态范围较窄,当输入电流极低时,无法产生比例输出;而分立解决方案则非常繁琐,并且可能需要更大的电路板空间。                     

特点和优势

  • 在60倍范围内精确镜像输入电流(1:1比例),支持低信号电平监控
    线性度:1% (3 nA - 3 mA)
  • 稳定的电流镜输入电压
    使用内部基准电压源时,电压保持在低于电源1 V的水平;也可以从外部设置,以提供更大的设计灵活性
  • 可调输入电流限制为相连光电二极管提供保护
  • 2.7 V至8 V单电源供电
  • 8引脚小型芯片级封装(LFCSP 2 mm × 3 mm),可节省宝贵的电路板空间

ADL5315功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADL5315: Precision Wide-Range (3 nA - 3 mA) High-Side Current Mirror Data Sheet (Rev 0, 11/2005) (pdf, 400 kB) 产品数据手册 PDF
CN-0056  (pdf, 107 kB)
光电二极管功率检波器应用中高端电流镜ADL5315 与跨导线性对数放大器的接口
Circuit Note PDF
Log Amps and Directional Couplers Enable VSWR Detection  (pdf, 2223 kB)
by Anil Rachakonda and Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (RF Design, 1/1/2007)
技术文章 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADL5315 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADL5315ACPZ-R2 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 8 Reel, 250 - $ 2.05 Y  材料信息 通知我 订购
ADL5315ACPZ-R7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x2mm) 8 工业 Reel, 3000 - $ 1.95 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADL5315ACPZ-WP 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x2mm) 8 工业 Tray, 50 $ 2.05 $ 1.95 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADL5315 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADL5315-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 100.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭