添加到信号链设计器

CMP401:  23 ns 低电压比较器

产品详情

CMP401和CMP402分别为23 ns和65 ns四通道比较器,采用独立的输入和输出电源。独立电源使输入级可以采用+3 V至±6 V电源供电。输出可以采用+3 V或+5 V电源供电,具体取决于接口逻辑或可用电源。独立的输入和输出电源以及快速传播特性,使得CMP401和CMP402成为便携式仪器仪表接口应用的绝佳选择。

CMP401和CMP402的额定温度范围为-40°C至+125°C扩展工业温度范围,采用16引脚塑封DIP或窄体SO-16表贴封装。关于16引脚TSSOP封装产品,请咨询ADI公司。

特点和优势

  • 传播延迟:23 ns或65 ns
  • 单电源供电
  • 与3 V和5 V逻辑兼容
  • 单独的输入和输出部分
  • 低功耗
  • 宽输入范围:–5 V至+3.9 V

CMP401功能框图

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

CMP401 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
CMP401GRU-REEL 产品状态: 停产 16 ld TSSOP 16 Reel, 2500 - $ 0.00 N  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI
CMP401GRUZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 Reel, 2500 - $ 3.39 Y  材料信息 查看PCN 订购
CMP401GS 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 Tube, 48 $ 4.46 $ 4.24 N  材料信息 查看PCN 订购
CMP401GS-REEL 产品状态: 停产 16 ld SOIC 16 Reel, 2500 - - N  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI
CMP401GSZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 Tube, 48 $ 3.57 $ 3.39 Y  材料信息 查看PCN 订购
CMP401GSZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 Reel, 2500 - $ 3.39 Y  材料信息 查看PCN 订购