添加到信号链设计器

ADCMP606:  轨到轨、2.5 V至5.5 V、单电源CML极快型比较器,采用6引脚SC70封装

产品详情

ADCMP606和ADCMP607均为极快型比较器,采用ADI公司的专有XFCB2工艺制造。这些比较器具有极其丰富多样的功能特性,并且易于使用,具体包括:输入范围从VEE − 0.5 V至VCCI + 0.2 V,低噪声CML-兼容输出驱动器,以及带可调迟滞功能的TTL-/CMOS-兼容锁存输入和/或关断输入。

两款器件的传播延迟均为1.25 ns,均方根(RMS)随机抖动(RJ)为2.5 ps。过驱与压摆率消散的典型值均小于50 ps。这些器件均提供灵活的电源方案:可采用+2.5 V单正电源供电,输入信号范围为-0.5 V至+2.7 V;也可采用最高+5.5 V正电源供电,输入信号范围为-0.5 V至+5.7 V。ADCMP607采用独立的输入/输出电源、无顺序限制时,还支持宽输入信号范围,并可实现独立的输出摆幅控制及省电功能。

CML-兼容输出级完全向后匹配,可获得出色的性能。比较器输入级提供鲁棒的较大输入过驱保护;当输入超过有效输入信号范围时,输出不会反相。利用独特的单引脚控制选项,ADCMP607还可提供锁存和可编程迟滞特性。

ADCMP606采用6引脚SC70封装;ADCMP607采用12引脚LFCSP封装。

应用

  • 高速仪器仪表
  • 时钟与数据信号恢复
  • 逻辑电平转换
  • 脉冲波谱
  • 高速线路接收机
  • 阈值检波
  • 峰值和零交越检波器
  • 高速触发器电路
  • 脉冲宽度调制器
  • 电流/电压控制振荡器
  • 自动测试设备(ATE)
  • 数据手册, Rev. A, 8/07

    特点和优势

    • 额定轨到轨电压VCCI:2.5 V至5.5 V
    • 输入共模电压范围:−0.2 V至VCCI + 0.2 V
    • CML-兼容输出级
    • 传播延迟:1.25 ns
    • 功耗:50 mW(2.5 V电源)
    • 关断引脚
    • 单引脚控制实现可编程迟滞与锁存功能(仅限ADCMP607)
    • 电源抑制:>60 dB
    • 工作温度:-40°C至+125°C

    ADCMP606 功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADCMP606/ADCMP607: Rail-to-Rail, Very Fast, 2.5 V to 5.5 V, Single-Supply CML Comparators Data Sheet (Rev A, 08/2007) (pdf, 366 kB) 产品数据手册 PDF
    Comparators Product Brochure 2007  (pdf, 4991 kB) 产品选型指南 PDF
    时钟和定时产品 概况 HTML
    Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) 概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    Does Analog Devices offer any examples application circuits for Hi Speed Comparators? 常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADCMP606 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADCMP606BKSZ-R2 产品状态: 量产 6 ld SC70 6 工业 Reel, 250 $ 2.78 $ 2.78 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADCMP606BKSZ-REEL7 产品状态: 量产 6 ld SC70 6 工业 Reel, 3000 - $ 2.18 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADCMP606BKSZ-RL 产品状态: 量产 6 ld SC70 6 工业 Reel, 10000 $ 0.00 $ 2.18 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADCMP606 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-ADCMP606BKSZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 59.00 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭