添加到信号链设计器

ADCMP601:  轨到轨、2.5 V至5.5 V、单电源TTL/CMOS极快型比较器,采用6引脚SC70封装

产品详情

ADCMP600、ADCMP601和ADCMP602均为极快型比较器,采用ADI公司的专有XFCB2工艺制造。这些比较器具有极其丰富多样的功能特性,并且易于使用,具体包括:输入范围从VEE − 0.5 V至VCC + 0.2 V,低噪声TTL-/CMOS-兼容输出驱动器,以及带可调迟滞功能的锁存输入和/或关断输入。

在电源电流典型值为3 mA时,这些器件可提供5 ns传播延迟、10 mV过驱性能。

三款器件均提供灵活的电源方案:可采用+2.5 V单正电源供电,输入信号范围为-0.5 V至+2.8 V;也可采用最高+5.5 V正电源供电,输入信号范围为-0.5 V至+5.8 V。当采用分离的输入/输出电源、无顺序限制时,ADCMP602还支持宽输入信号范围,同时仍可实现独立的输出摆幅控制及省电功能。

TTL-/CMOS-兼容输出级旨在以全部定时特性驱动最高5 pF电容;当增加额外电容时,输出级性能以线性方式适度降低。比较器输入级提供鲁棒的较大输入过驱保护;当输入超过有效输入信号范围时,输出不会反相。利用独特的单引脚控制选项,还可提供高速锁存和可编程迟滞特性。

ADCMP600提供5引脚SC70和SOT-23两种封装;ADCMP601采用6引脚SC70封装;ADCMP602提供8引脚MSOP和LSCFP两种封装。


应用
  • 高速仪器仪表
  • 时钟与数据信号恢复
  • 逻辑电平转换
  • 脉冲波谱
  • 高速线路接收机
  • 阈值检波
  • 峰值和零交叉检波器
  • 高速触发器电路
  • 脉冲宽度调制器
  • 电流/电压控制振荡器
  • 自动测试设备(ATE)
  • 特点和优势

    • 额定轨到轨电压VCC:2.5 V至5.5 V
    • 输入共模电压范围:−0.2 V至VCC + 0.2 V
    • 低突波CMOS-/TTL-兼容输出级
    • 传播延迟:3.5 ns
    • 功耗:10 mW (3.3 V)
    • 关断引脚
    • 单引脚控制实现可编程迟滞与锁存功能
    • 电源抑制:>50 dB
    • MAX999的改良替代版
    • 工作温度:−40°C至+125°C

    ADCMP601 功能框图

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADCMP601 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADCMP601 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADCMP601BKSZ-R2 产品状态: 量产 6 ld SC70 6 工业 Reel, 250 $ 2.18 $ 2.18 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADCMP601BKSZ-REEL7 产品状态: 量产 6 ld SC70 6 工业 Reel, 3000 - $ 1.77 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADCMP601BKSZ-RL 产品状态: 量产 6 ld SC70 6 工业 Reel, 10000 - $ 1.77 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADCMP601 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-ADCMP601BKSZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 59.00 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭