添加到信号链设计器

ADCMP562:  双路高速PECL比较器,采用20引脚QSOP封装

产品详情

ADCMP561/ADCMP562均为高速比较器,采用ADI公司的专有XFCB工艺制造。这些器件的传播延迟为1 ns,过驱消散小于150 ps。消散是对不同过驱条件下传播延迟差异的量度,它是高速比较器的一个特别重要的特性。ADCMP562上提供单独的可编程迟滞引脚。

差分输入级使各种信号的传播延迟可以保持一致,共模范围为-2.0 V至+3.0 V。输出为互补数字信号,与PECL 10 K和10 KH逻辑系列完全兼容。这些输出提供充足的驱动电流,可直接驱动采用50 Ω电阻端接至VDD - 2 V的传输线路。上述器件还提供锁存输入,并可采用跟踪、跟踪保持或采样保持工作模式。

ADCMP561/ADCMP562的额定温度范围均为-40°C至+85°C工业温度范围。ADCMP561采用16引脚QSOP封装。ADCMP562采用20引脚QSOP封装。

特点和优势

  • 差分PECL兼容输出
  • 输入至输出传播延迟:1 ns
  • 传播延迟消散:100 ps
  • 输入共模范围:-2.0 V至+3.0 V
  • 输入差分范围
  • 鲁棒的输入保护
  • 差分锁存控制
  • 电源抑制:>70 dB
  • 脉冲宽度:700 ps(最小值)
  • 等效输入上升时间带宽:1.5 GHz
  • 典型输出上升/下降时间:500 ps
  • 可编程迟滞

ADCMP562 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADCMP561/ADCMP562: Dual High Speed PECL Comparators Data Sheet  (Rev A, 08/2004) (pdf, 335 kB) 产品数据手册 PDF
Comparators Product Brochure 2007  (pdf, 4991 kB) 产品选型指南 PDF
Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) 概况 PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
Does Analog Devices offer any examples application circuits for Hi Speed Comparators? 常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADCMP562 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADCMP562BRQ 产品状态: 量产 20 ld QSOP 20 工业 Tube, 56 $ 3.41 $ 3.02 N  材料信息 查看PCN 订购
ADCMP562BRQZ 产品状态: 量产 20 ld QSOP 20 工业 Tube, 56 $ 2.73 $ 2.43 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADCMP562BRQZ-RL7 产品状态: 量产 QSOP 150 MIL 20 商业 Reel, 1000 - - Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADCMP562评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADCMP562BRQZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 59.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭