添加到信号链设计器

ADCMP552:  单电源、高速PECL比较器

产品详情

ADCMP551/ADCMP552/ADCMP553均为单电源、高速比较器,采用ADI公司的专有XFCB工艺制造。这些器件的传播延迟为750 ps,过驱消散小于150 ps。消散是对不同过驱条件下传播延迟差异的量度,它是高速比较器的一个特别重要的特性。ADCMP552上提供单独的可编程迟滞引脚。

差分输入级使传播延迟可以保持一致,共模范围为–0.2 V至VCCI – 2.0 V。输出为互补数字信号,与PECL 10 K和10 KH逻辑系列完全兼容。这些输出提供充足的驱动电流,可直接驱动采用50 Ω电阻端接至VCCO - 2 V的传输线路。上述器件还提供锁存输入,并可采用跟踪、跟踪保持或采样保持工作模式。锁存输入引脚内置上拉电阻;当上拉电阻断开时,可将锁存置于跟踪模式。

ADCMP551/ADCMP552/ADCMP553的额定温度范围均为–40°C至+85°C工业温度范围。ADCMP551采用16引脚QSOP封装;ADCMP552采用20引脚QSOP封装;ADCMP553采用8引脚MSOP封装。

特点和优势

  • 单电源
  • 输入至输出传播延迟:750 ps
  • 传播延迟消散:100 ps
  • 差分PECL兼容输出
  • 差分锁存控制
  • 电源抑制:> 70 dB
  • 内部锁存上拉电阻
  • 脉冲宽度:750 ps(最小值)
  • 等效输入上升时间带宽:> 750 MHz
  • 典型输出上升/下降:500 ps
  • 可编程迟滞

ADCMP552 功能框图

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADCMP552 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADCMP552BRQ 产品状态: 量产 20 ld QSOP 20 工业 Tube, 56 $ 4.37 $ 3.80 N  材料信息 查看PCN 订购
ADCMP552BRQZ 产品状态: 量产 20 ld QSOP 20 工业 Tube, 56 $ 3.49 $ 3.04 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADCMP552评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADCMP552BRQZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 59.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭