添加到信号链设计器

ADCMP361:  双极性输出、内置基准电压源的单路0.275%比较器

产品详情

ADCMP361是一款单路、低功耗、高精度比较器,内置一个400 mV基准电压源,采用5引脚SOT-23封装。400 mV内部基准电压源可监控低压电源。这款器件采用1.7 V至5.5 V电源供电,典型功耗仅6.5 µA,因此适合低功耗系统监控和便携式应用。比较器内置迟滞功能。

该器件采用双路开漏输出,使比较器和基准电压源电路可以采用反相配置或同相配置。输出可以拉至最高5.5 V的任何电压。输出级保证在工作温度范围内吸电流能力大于5 mA。

这款器件适合便携式、商业、工业和汽车电子应用。

应用

  • 锂离子监控
  • 阈值检测器
  • 继电器驱动
  • 光隔离器驱动
  • 工业控制系统
  • 手持式仪表
  • 数据手册, Rev. 0, 2/07

    特点和优势

    • 阈值:400 mV ±0.275%
    • 电源电压范围:1.7 V至5.5 V
    • 低静态电流:6.5 µA(典型值)
    • 输入范围包括地电位
    • 内部迟滞:9.3 mV(典型值)
    • 低输入偏置电流:±5 nA(最大值)
    • 双路开漏输出
    • 小型SOT-23封装

    ADCMP361 典型应用电路图

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADCMP361 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADCMP361WYRJZ-RL7 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 商业 Reel, 3000 $ 1.45 $ 1.29 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    ADCMP361YRJZ-REEL7 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 商业 Reel, 3000 - $ 0.61 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片