添加到信号链设计器

ADCMP341:  可编程迟滞、内置基准电压源的双路0.275%比较器

产品详情

ADCMP341/ADCMP343均为双路低功耗、高精度比较器,内置400 mV基准电压源,采用8引脚SOT-23封装。两款器件均采用1.7 V至5.5 V电源供电,典型功耗仅6.5 µA,因此是低压系统监控和便携式应用的理想之选。

迟滞特性由串联的三个电阻确定,上下触点分别连接至每个比较器的±INA_U和±INA_L引脚。通过比较器的输出状态来选择哪一引脚在内部与比较器输入相连。因此,若比较器输出状态改变,其中一路输入就会接入比较器,另一路输入则被切断,从而为用户提供了一种完全灵活且精确的迟滞设置方法。每个比较器的一路输入在内部与基准电压源相连,另一路输入则可借助内部多路复用器,通过引脚±INA_U或±INA_L在外部使用。输出状态决定任一时间连接哪一引脚。

比较器采用开漏输出,输出级保证在工作温度范围内吸电流能力大于5 mA。ADCMP341为同相输入,ADCMP343为反相输入。这些器件均适合便携式、商业、工业和汽车电子应用。

应用

  • 便携式应用
  • 锂离子监控
  • 手持式仪表
  • LED/继电器驱动
  • 光隔离器驱动
  • 控制系统
  • 数据手册, Rev. 0, 2/07

    特点和优势

    • 阈值:400 mV ±0.275%
    • 通过电阻串实现用户可编程迟滞
    • 电源电压范围:1.7 V至5.5 V
    • 低静态电流:6.5 µA(典型值)
    • 输入范围包括地电位
    • 低输入偏置电流:±5 nA(最大值)
    • 开漏输出
    • 支持线与(wired-AND)连接
    • 输入极性:ADCMP343 inverting
      ADCMP341同相
      ADCMP343反相
    • 小型SOT-23封装

    ADCMP341 功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADCMP341/ADCMP343: Dual 0.275% Comparators and Reference with Programmable Hysteresis Data Sheet (Rev 0, 02/2007) (pdf, 347 kB) 产品数据手册 PDF
    Comparators Product Brochure 2007  (pdf, 4991 kB) 产品选型指南 PDF
    Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) 概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    Does Analog Devices offer any examples application circuits for Hi Speed Comparators? 常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADCMP341 型号选项