ADCMP341

最后购买期限

可编程迟滞、内置基准电压源的双路0.275%比较器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 阈值:400 mV ±0.275%
  • 通过电阻串实现用户可编程迟滞
  • 电源电压范围:1.7 V至5.5 V
  • 低静态电流:6.5 μA(典型值)
  • 输入范围包括地电位
  • 低输入偏置电流:±5 nA(最大值)
  • 开漏输出
  • 支持线与(wired-AND)连接
  • 输入极性:
    ADCMP341同相
    ADCMP343反相
  • 小型SOT-23封装

ADCMP341
可编程迟滞、内置基准电压源的双路0.275%比较器
ADCMP341 Functional Block Diagram ADCMP341 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADCMP341的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览