添加到信号链设计器

AD8612:  14引脚、超快4 ns单电源比较器

产品详情

AD8611/AD8612分别是单路和双路4 ns比较器,均具有锁存功能和互补输出,采用14引脚TSSOP封装。

AD8611/AD8612均具有4 ns快速传播延迟性能,因而成为定时电路和线路接收机的理想选择。上升信号与下降信号的传播延迟在整个温度范围内紧密匹配,由于输出的占空比将会与输入的占空比匹配,因此,这种匹配延迟特性使AD8611/AD8612较适用于时钟恢复。

特点和优势

  • 传播延迟:4 ns(5 V)
  • 单电源供电:3 V至5 V
  • 100 MHz输入
  • 锁存功能

AD8612 引脚配置框图

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8612 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8612 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8612ARU 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Tube, 96 $ 5.05 $ 4.26 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8612ARU-REEL 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 2500 - $ 4.26 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8612ARUZ 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Tube, 96 $ 4.05 $ 3.41 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8612ARUZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 2500 - $ 3.41 Y  材料信息 查看PCN 订购