添加到信号链设计器

AD8611:  8引脚、超快4 ns单电源比较器

产品详情

AD8611/AD8612分别是单路和双路4 ns比较器,均具有锁存功能和互补输出。如果VCC小于4.3 V,则锁存功能不起作用。AD8611/AD8612均具有4 ns快速传播延迟性能,因而成为定时电路和线路接收机的理想选择。上升信号与下降信号的传播延迟在整个温度范围内紧密匹配。由于输出的占空比与输入的占空比匹配,因此,这种匹配延迟特性使AD8611/AD8612较适用于时钟恢复。

AD8611的引脚排列与LT1016和LT1394相同,具有较低的电源电流和较宽的共模输入范围,并且包含负供电轨。AD8611/AD8612的额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围,提供8引脚MSOP和8引脚窄体SOIC表面贴装两种封装。AD8612则采用14引脚TSSOP表面贴装封装。

特点和优势

  • 传播延迟:4 ns(5 V)
  • 单电源供电:3 V至5 V
  • 100 MHz输入
  • 锁存功能

AD8611 引脚配置框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8611/AD8612: Ultrafast 4 ns Single Supply Comparator Data Sheet  (Rev A, 08/2006) (pdf, 407 kB) 产品数据手册 PDF
AN-352: 如果使用得当,高速比较器可提供许多有用的电路功能  (pdf, 283 kB) 应用笔记 PDF
AN-352: High Speed Comparators Provide Many Useful Circuit Functions When Used Correctly  (pdf, 283 kB) 应用笔记 PDF
AN-25: Applying the OP06 Op Amp As a High Precision Comparator  (pdf, 200 kB) 应用笔记 PDF
DDS Circuit Generates Precise PWM Waveforms
by Colm Slattery, Analog Devices, Inc. (EDN, 10/2/2003)
技术文章 HTML
Comparators Product Brochure 2007  (pdf, 4991 kB) 产品选型指南 PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
Does Analog Devices offer any examples application circuits for Hi Speed Comparators? 常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8611 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8611 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8611AR 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 3.00 $ 2.53 N  材料信息 通知我 订购
AD8611AR-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 2.53 N  材料信息 查看PDN 订购
AD8611AR-REEL7 产品状态: 停产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - - N  材料信息 查看PDN 联络ADI
AD8611ARM-R2 产品状态: 停产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 250 - $ 0.00 N  材料信息 查看PDN 联络ADI
AD8611ARM-REEL 产品状态: 停产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 - $ 0.00 N  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI
AD8611ARMZ-R2 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 250 - $ 2.33 Y  材料信息 通知我 订购
AD8611ARMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 - $ 2.02 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8611ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.41 $ 2.02 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8611ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 2.02 Y  材料信息 通知我 订购
AD8611ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 2.02 Y  材料信息 通知我 订购